Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Inwestycja o wartości 10 milionów euro ponad dwukrotnie zwiększy możliwości produkcji prefabrykowanych modułowych centrów danych dla regionu EMEA

Warszawa, Polska [22 kwietnia 2021 r.] - Vertiv, globalny dostawca rozwiązań krytycznej infrastruktury cyfrowej i zapewniających ciągłość działania biznesu, otworzył nową fabrykę w chorwackiej miejscowości Rugvica. Będą w niej powstawać zintegrowane rozwiązania modułowe, przeznaczone do sprzedaży w regionie EMEA. Obiekt zapewnia o 130% więcej przestrzeni wewnętrznej i 60% więcej przestrzeni zewnętrznej i może być łatwo rozbudowywany, aby zaspokoić potrzeby szybko rozwijającego się rynku prefabrykowanych modułowych centrów danych (PFM). W fabryce wdrożono również szereg innowacyjnych rozwiązań do budowy modułów PFM oraz systemów klimatyzacyjnych.

Dużo słyszymy o trendach w IT i postępie płynącym z komunikacji 5G, Internetu Rzeczy czy zastosowania sztucznej inteligencji, ale mniej mówi się o innowacyjnej fizycznej infrastrukturze, która stoi za tymi nowatorskimi technikami – mówi Giordano Albertazzi, prezes Vertiv na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). – Obserwujemy silny wzrost sprzedaży prefabrykowanych rozwiązań modułowych, które wykorzystywane są jako wsparcie dla tych nowych usług, a jako liderzy rynku inwestujemy zarówno w wydajność, jak i innowacje, aby nadal spełniać potrzeby naszych klientów i wyprzedzać ich oczekiwania. Nowa fabryka odzwierciedla nasze zaangażowanie na rynkach, na których działamy, umożliwi realizację założonych planów oraz ułatwi osiąganie sukcesu naszym klientom z regionu EMEA i działających globalnie.

W fabryce w Rugvicy wdrożono wszystkie najnowsze techniki, procesy produkcyjne, narzędzia i laboratoria testowe – mówi Viktor Petik, wiceprezes ds. zintegrowanych rozwiązań modułowych na region EMEA w firmie Vertiv. – Zakład został zaprojektowany tak, aby dostarczać pełną gamę prefabrykowanych rozwiązań modułowych, począwszy od kablowych stacji końcowych zasilających infrastrukturę internetową i łączących poszczególne regiony geograficzne, aż po dostosowane do potrzeb klienta moduły do budowy centrów danych. Nowa fabryka świadczy o naszym zaangażowaniu w innowacyjność i rozwój. Z dumą mogę też powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku stworzyliśmy około 150 miejsc pracy, wiele dla inżynierów lub wykwalifikowanych specjalistów z tego regionu.

W ubiegłym roku Vertiv został sklasyfikowany przez firmę analityczną Omdia jako jeden z wiodących dostawców rozwiązań PFM dla centrów danych, z drugim najwyższym udziałem w rynku na świecie. W badaniu podkreślono, że takie korzyści, jak możliwość gwarantowanego skalowania, wpływają na znaczny wzrost zainteresowania systemami PFM we wszystkich regionach geograficznych. Omdia przypisała ten silny trend takim czynnikom jak wysoka skalowalność, korzyści wynikające z montażu i integracji rozwiązania poza siedzibą klienta oraz szybkość wdrożenia.

Rozwiązania PFM dla centrów danych występują w kilku postaciach i mają różne zastosowania. Dostępne są konstrukcje zaprojektowane specjalnie dla obiektów wykorzystywanych przez firmy teleinformatyczne, ale istnieją też moduły „wszystko w jednym”, ze zintegrowaną infrastrukturą IT, zasilania i chłodzenia, które są powszechnie stosowane w edukacji, przemyśle i placówkach opieki zdrowotnej, a także wdrażane w odległych lokalizacjach i trudnych warunkach klimatycznych. Podejście typu plug-and-play ma tę zaletę, że nie tylko skraca czas rozruchu i przekazania do eksploatacji z tygodni lub miesięcy do zaledwie kilku dni, ale także zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów z jakością zainstalowanego systemu, ponieważ jego komponenty są wstępnie zintegrowane i przetestowane poza siedzibą klienta.

Podczas konstrukowania rozwiązań PFM inżynierowie firmy Vertiv uwzględnili wiele specyficznych potrzeb klientów. Przykładowo, Vertiv SmartMod to rodzina w pełni autonomicznych, łatwo konfigurowalnych i gotowych do wdrożenia rozwiązań PFM, które umożliwiają szybkie stworzenie infrastruktury nowego centrum danych. Natomiast Vertiv Power Module to bardzo wydajny system zasilający, zapewniający wysoką efektywność energetyczną, który można szybko wdrożyć jako samodzielną jednostkę. Vertiv ma w ofercie również niestandardowe rozwiązania PFM, które powstają na zamówienie klienta – usługa obejmuje projektowanie, zarządzanie produkcją i integrację systemu.

Więcej informacji o wysoce skalowalnych rozwiązaniach Vertiv dla właścicieli centrów danych i dostawców usług na stronie Vertiv.com/SWC.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Artur Szeremeta
senior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 684 12 68
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl
www.sarota.pl

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja