Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Dzięki partnerstwu z Uptime Institute Vertiv dostarcza modułowe centra danych z certyfikacją TIER-Ready

marca 25, 2020

Współpraca obu podmiotów usprawnia proces uzyskiwania certyfikatów TIER dla obiektów zbudowanych z wykorzystaniem prefabrykowanych modułowych centrów danych Vertiv.

[Warszawa, 25 marca 2020 r.] – Firma Vertiv (NYSE: VRT), światowy dostawca rozwiązań z zakresu infrastruktury dla centrów danych, wprowadziła do oferty prefabrykowane, modularne centra danych (Prefabricated Modular, PFM). Rozwiązania te otrzymały od instytucji Uptime Institute certyfikat „TIER-Ready” w zakresie odporności na uszkodzenia. Nowa umowa pozwoli Vertiv sprzedawać usługi Uptime Institute Tier Certification of Constructed Facilities (TCCF) z jednostkami modułowymi Vertiv TIER-Ready, zapewniając tym samym korzyści z pełnej certyfikacji Tier bezpośrednio swoim klientom.

TIER Standard of Topology” to zdefiniowany przez Uptime Institute branżowy standard dotyczący niezawodności i odporności centrów danych – jeżeli spełniają określone, rygorystyczne wymogi, otrzymują stosowny certyfikat. Użytkownicy takich centrów obliczeniowych zyskują gwarancję, że tego typu placówki będą działać w przewidywalny sposób, niezależnie od okoliczności, także w przypadku całkowitej awarii zasilania.

Uptime Institute prowadzi również program certyfikacji „TIER-Ready”, dzięki czemu dostawcy rozwiązań typu PFM mogą zagwarantować, że zapewniają one taki sam poziom niezawodności i odporności, jaki został osiągnięty w tysiącach centrów obliczeniowych z certyfikatem TIER na całym świecie. Program TIER-Ready usprawnia proces uzyskiwania certyfikatu „TIER Certification of Constructed Facility” (TCCF) poprzez skrócenie czasu przeglądu technicznego, który zwykle musi być przeprowadzony dla każdej konkretnej instalacji centrum obliczeniowego.

Partnerstwo z firmą Vertiv

W ramach partnerstwa Vertiv z Uptime Institute w zakresie programu TIER-Ready wybrane modele PFM poddawane są przeglądowi w trakcie procesu rozwoju inżynieryjnego przez specjalistów Uptime. Prefabrykowane centra danych Vertiv, oznaczone symbolem TIER-Ready, spełniają stawiane przez klientów wymagania dotyczące dostępności i czasu działania. Dzięki realizowanej umowie Vertiv uzyskał certyfikację TIER-Ready III dla rozwiązania SmartMod™, składającego się z maksymalnie 10 szaf teleinformatycznych zawierających sprzęt o obciążeniu do 80 kW. Obiekty, w których będzie wdrożony ten sprzęt, mogą szybko i łatwo uzyskać oznaczenie przyznawane przez Uptime Institute.

Wdrożenie rozwiązań PFM firmy Vertiv daje klientowi gwarancję, że wykorzystujące je obiekty mogą szybko i łatwo uzyskać pożądany certyfikat (TCCF). Rozwiązania z oznaczeniem TIER-Ready są obecnie dostępne w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Docelowo w 2020 r. mają być w sprzedaży na całym świecie.

Korzyści z rozwiązań PFM

Wykorzystanie rozwiązań typu PFM to bardzo efektywna metoda wdrażania takiego sprzętu jak serwery, pamięci masowe oraz infrastruktura sieciowa w centrach danych. Nie wymaga takiego nakładu czasu i pracy poświęcanych na ich montaż, jak w przypadku tradycyjnie budowanych centrów obliczeniowych. Dlatego rozwiązania PFM zostały zauważone i pozytywnie przyjęte – szczególnie w krajach z rozwijającą się gospodarką – jako sposób na szybkie zbudowanie wydajnych centrów danych, obejmujących również brzeg sieci. Dodatkowo eliminują utrudnienia związane z tradycyjnym procesem budowy i zapewniają łatwiejszą integrację systemów IT, testowanie ich i wdrażanie. Według analityków firmy badawczej 451 Research, rynek centrów danych wykorzystujących rozwiązania PFM ma do 2021 r. osiągnąć wartość 4,4 mld dolarów.

- Umowa z Uptime Institute zapewnia, że obiekty, w których wykorzystywana jest modułowa infrastruktura Vertiv, oznaczone jako TIER-Ready, będą nie tylko sprawne i wydajne w eksploatacji, lecz także niezawodne i solidne - powiedział Viktor Petik, wiceprezes Vertiv ds. zintegrowanych rozwiązań modułowych. - Vertiv i jego partnerzy mogą teraz wspierać klientów w budowaniu nowych, wysoce niezawodnych i dostępnych centrów danych z wykorzystaniem systemu SmartMod, któremu przyznano oznaczenie Uptime Institute TIER-Ready III. Po jego wdrożeniu, cały obiekt z łatwością będzie mógł uzyskać pełną certyfikację „TIER Certification of Constructed Facility”.

- Cieszymy się, że Vertiv zyskuje pozycję lidera na rynku prefabrykowanych centrów danych nie tylko dzięki oferowaniu produktów z przyznanym przez Uptime Institute certyfikatem TIER-Ready, ale także poprzez gwarancję uzyskania odpowiednich certyfikatów dla całego obiektu. Rozwiązania te wyróżniają się na rynku PFM tym, że gwarantują odporność oczekiwaną od sprzętu stosowanego w dużych centrach danych, ale mają budowę modułową - powiedział Chris Brown, CTO Uptime Institute.

Więcej informacji na temat programu „TIER-Ready Partnership” oraz firmy Vertiv i oferowanych przez nią rozwiązań Vertiv Powermodule, SmartMod™ i SmartMod™ MAX, można znaleźć na stronie http://www.vertiv.com/Solutions.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

Kontakt prasowy

Artur Szeremeta
senior public relations specialist

SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 684 12 68
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl
Website: www.sarota.pl

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja