Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Jak wdrożyć chłodzenie cieczą w funkcjonujących centrach danych?

Klimatyzacja precyzyjna w centrach danych ewoluuje w kierunku synergii technologii chłodzenia powietrzem i cieczą. Jak szybko zintegrujesz infrastrukturę chłodzenia cieczą z istniejącymi systemami chłodzenia powietrzem dla obciążeń o większej gęstości?

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na modele sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), prawdopodobnie rozwijasz swoją strategię chłodzenia i badasz nowe opcje. Aby wesprzeć Cię w tym procesie, firma Vertiv stworzyła przewodnik „Wdrażanie chłodzenia cieczą w centrum danych”. Ten przewodnik techniczny dostarcza praktyczne strategie i szczegółowy plan wdrożenia chłodzenia cieczą dla obciążeń IT o mocy 1 MW.

Skontaktuj się z nami

Kto stosuje chłodzenie cieczą i dlaczego?

Chłodzenie cieczą jest już obecne, a jego nieustannie wykorzystanie rośnie.

Kluczowe czynniki napędzające wzrost

Pojawienie się dużych modeli językowych, takich jak ChatGPT, Claude, LLaMA i innych, wzbudziło zainteresowanie przedsiębiorstw tradycyjną i generatywną sztuczną inteligencją (AI) oraz uczeniem maszynowym (ML). Firmy zwiększają wykorzystanie AI i ML w celu optymalizacji procesów i przyspieszenia innowacji.

Najnowsze serwery AI generują obciążenia cieplne w zakresie od 6 kW do 10 kW na jednostkę. Gęstości cieplne chipów, serwerów i szaf rack wykazują tendencję wzrostową.

Potrzebna jest nowa strategia chłodzenia

Dowiedz się, kiedy wdrożyć chłodzenie cieczą w odpowiedzi na rosnące gęstości cieplne w szafach rack.

Plan wdrożenia chłodzenia cieczą

Skorzystaj z poniższego planu działania, aby efektywnie wdrożyć chłodzenie cieczą w istniejącym centrum danych.

Analiza wymagań obciążenia

Oceń obecne i przewidywane zapotrzebowanie na głębokie uczenie, przetwarzanie języka naturalnego, generowanie czatów AI, szkolenia i analizy.

Kompleksowy audyt lokalizacji

Przeprowadź obliczeniową analizę dynamiki przepływów powietrza, zbadaj możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury do nowych obciążeń oraz dokonaj przeglądu przestrzeni fizycznej i dostępności zasobów wodnych.

Modelowanie nowej infrastruktury

Stwórz model planowanej hybrydowej infrastruktury chłodzenia w swoim centrum danych, aby zidentyfikować potencjalne przeszkody. Następnie zoptymalizuj rozmieszczenie sprzętu i wprowadź końcowe udoskonalenia.

Analiza wpływu na bieżące operacje

Oceń, w jaki sposób prace instalacyjne wpłyną na bieżące działania oraz jak nowe obciążenia cieplne oddziaływać będą na istniejące systemy.

Ewaluacja korzyści dla zrównoważonego rozwoju

Przeanalizuj potencjał chłodzenia cieczą w zakresie poprawy efektywności wykorzystania energii (PUE) w centrum danych oraz redukcji emisji z Zakresu 2.

Projektowanie optymalnego rozwiązania

Współpracuj z ekspertami ds. projektowania i partnerami, aby stworzyć rozwiązanie dopasowane do specyfiki lokalizacji i wymagań aplikacji.

Kluczowe aspekty wdrożenia chłodzenia cieczą

Wiele obiektów nie jest zaprojektowanych do chłodzenia cieczą i będzie wymagało modernizacji. Niezależnie od skali projektu, uwzględnij następujące kwestie:

+

Optymalizacja zasilania

Rozważ lokalizację nowych szynoprzewodów, planowanie redundancji i trasy prowadzenia okablowania.

+

Dobór technologii chłodzenia cieczą

Wybór odpowiedniej technologii determinuje rodzaj jednostki chłodzenia cieczą, którą możesz wdrożyć.

+

Wybór odpowiednich szaf rack

Szersze i głębsze szafy rack są niezbędne do obsługi coraz bardziej gęstych środowisk przetwarzania danych.

+

Projektowanie przestrzeni mechanicznej

Uwzględnij poziomy podłóg, warunki środowiskowe i wymagania konserwacyjne, aby optymalnie rozmieścić sprzęt do chłodzenia cieczą.

+

Projektowanie przestrzeni technicznej

Rodzaj podłogi w Twoim obiekcie determinuje sposób rozdzielenia instalacji rurowej i rozdziału zasilania. Może zaistnieć potrzeba dostosowania zasilania prądem przemiennym do obsługi aplikacji o zwiększonej gęstości.

+

Wybór odpowiedniego sprzętu

Dokonaj starannej oceny i wyboru komponentów do systemu chłodzenia cieczą. Zapewnij kompatybilność systemów z planowanymi materiałami oraz ich strategiczne rozmieszczenie dla osiągnięcia optymalnej redundancji.

+

Wykorzystanie specjalistycznych usług projektowych

Współpracuj z zespołem ekspertów przy projektowaniu, testowaniu, instalacji i uruchomieniu nowych systemów. Opracuj kompleksowy plan zdalnego monitorowania i systematycznej konserwacji.

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia w tworzeniu strategii i planu implementacji chłodzenia cieczą.

Poznaj zaawansowane rozwiązania Vertiv dla środowisk o wysokiej gęstości

Vertiv zapewnia wiedzę techniczną, aby pomóc Ci w poruszaniu się po technologiach chłodzenia cieczą, chłodzenia powietrzem i zasilania, a następnie wybrać odpowiednie systemy i elementy dopasowane do Twoich potrzeb. Oferujemy również usługi zdalnego monitorowania, konserwacji zapobiegawczej i rozwiązywania problemów, aby utrzymać rozwiązania chłodzenia cieczą na najwyższym poziomie.

Chłodzenie cieczą

Chłodzenie powietrzem

Rozdział zasilania

Usługi

Jednostki dystrybucji chłodziwa Liebert® XDU

Zobacz więcej szczegółów

Moduły chłodzenia wodnego Liebert® DCD do 50 kW z jednostką pompującą Liebert® DCP 200 kW

Zobacz więcej szczegółów

Wewnętrzny agregat chłodniczy typu split Liebert® XDM

Zobacz więcej szczegółów

System chłodzenia rzędowego Liebert® CRV, 10-40 kW

Zobacz więcej szczegółów

System ekonomizacji z freecoolingiem Liebert® DSE, 50-265 kW

Zobacz więcej szczegółów

System chłodzenia wodą lodową Liebert® CW 38-181 kW

Zobacz więcej szczegółów

Vertiv™ Powerbar iMPB

Zobacz więcej szczegółów

Zasilacz UPS Liebert EXM

Zobacz więcej szczegółów

Obudowa dystrybucyjna Liebert® PPC

Zobacz więcej szczegółów

Usługi Vertiv™

Zobacz więcej szczegółów

Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Wypełnij poniższy formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w najkrótszym możliwym terminie.


Zgoda na politykę prywatności

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostarczanych zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia UE 679/2016), wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną na temat trendów branżowych, wydarzeń, ofert i nowych produktów.

Przetwarzanie wniosku...

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja