Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Zasilacz awaryjny (UPS) ma kluczowe znaczenie dla niezawodnego działania centrum danych i sprzętu IT. UPS zapewnia czyste zasilanie rezerwowe podłączonego sprzętu, chroni te urządzenia i zapewnia ich działanie w przypadku awarii zasilania, skoków napięcia lub innych zakłóceń zasilania.

Zasadniczo zasilacz UPS pełni rolę polisy ubezpieczeniowej, chroniącej przed bardzo wysokimi kosztami nieplanowanych przestojów. Dzisiaj centra danych są obiektami o wyjątkowym znaczeniu dla generowania przychodów i handlu elektronicznego, dlatego dla większości firm przestój obiektu jest opcją niedopuszczalną.

Systemy UPS chronią Twoją firmę przed nieoczekiwaną przerwą działalności. Jednak systemy te są tak samo niezawodne, jak wspierające je akumulatory UPS. Akumulatory są jednym z prostszych elementów systemu UPS, ale prawdopodobnie najważniejszym. W raporcie Ponemon Institute z 2021 r. Przestój podstawowego i brzegowego centrum danych: ankieta dotycząca częstotliwości, czasu trwania i postaw, awaria akumulatora UPS była wymieniana jako jedna z głównych przyczyn przestoju. Nawet jedno niesprawne ogniwo w łańcuchu akumulatorów może zagrozić całemu system podtrzymania awaryjnego obiektu w trakcie przerwy w zasilaniu i narazić firmę na brak niezbędnej ochrony.

Akumulatory UPS są ważne dla ciągłości działalności, a jednocześnie są podatne na problemy i awarie. Dlatego ważny jest przemyślany wybór akumulatorów UPS, zrozumienie ich ograniczeń i wdrożenie odpowiedniego programu konserwacji akumulatorów. W ten sposób zyskasz większe zaufanie do systemu odpowiedzialnego za utrzymanie operacji Twojej firmy bez względu na okoliczności.

Jakie są główne typy akumulatorów UPS?

Istnieją trzy podstawowe typy akumulatorów UPS. Każdy z nich charakteryzuje się inną ceną, prognozowaną żywotnością i wymaganiami konserwacyjnymi. Znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy tymi trzema czynnika pomoże menedżerom centrów danych w wyborze najlepszego typ akumulatorów UPS dla konkretnych wymagań biznesowych.

  1. Akumulatory kwasowo-ołowiowe UPS. Akumulatory kwasowo-ołowiowe UPS to sprawdzony, niezawodny i ekonomiczny wybór dla systemów UPS. Oferuje dużą pojemność za rozsądną cenę. Są one jednak ciężkie, zazwyczaj wymagają większych nakładów konserwacyjnych i charakteryzują się krótszym okres eksploatacji niż inne nowsze typy technologii akumulatorów UPS.

    Regulowane zaworowo akumulatory kwasowo-ołowiowe (VRLA) UPS. Akumulatory VRLA UPS są również znane jako akumulatory szczelne. Ich obudowa wykonana z tworzywa polipropylenowego zapobiega wyciekowi kwasu akumulatorowego. Wyposażone są również w zawór, który reguluje ciśnienie gazu wewnątrz akumulatora. Czas eksploatacji akumulatorów VRLA UPS wynosi zazwyczaj około pięciu lat. Możliwość samodzielnej wymiany przez użytkownika w trakcie pracy usprawnia konserwację.

  2. Akumulatory litowo-jonowe UPS. Akumulatory litowo-jonowe UPS to jedna z najnowszych technologii akumulatorów UPS, posiadająca kilka zalet. Cena początkowa jest wyższa niż akumulatorów VRLA, ale całkowity koszt posiadania jest często niższy, gdyż akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się co najmniej dwukrotnie dłuższą żywotnością, mogą pracować w wyższych temperaturach i wymagają mniejszego chłodzenia, a także mają niższe wymagania konserwacyjne. Akumulatory litowo-jonowe są również mniejsze, lżejsze i charakteryzują się krótszym czasem ładowania, co zapewnia dłuższy czas podtrzymania. Akumulatory te są wyposażone we wbudowane możliwości monitoringu i kontrolowania ich stanu, co czyni je niezawodnym rozwiązaniem zapobiegania przestojom.

Jak długi jest cykl życia akumulatorów UPS?

Jak wspomniano powyżej, różne typy akumulatorów UPS cechują się różną średnią żywotnością. Jednak w przypadku wszystkich typów akumulatorów UPS istotne jest zrozumienie różnicy między okresem eksploatacji a żywotnością akumulatora. Niezrozumienie tych dwóch pojęć może prowadzić do bardzo kosztownych błędów.

Okres eksploatacji akumulatora określa producent i uwzględnia on konstrukcję ogniw oraz starzenie się baterii w kontrolowanych warunkach w laboratorium producenta. Jednak te warunki fabryczne rzadko występują w rzeczywistych zastosowaniach.

Dlatego przy wyborze należy się kierować żywotnością akumulatora. Żywotność akumulatora określa, w jaki sposób dane zastosowanie, instalacja, rzeczywiste warunki pracy i praktyki konserwacji wpływają na starzenie się jednostki. Do czynników wpływających na rzeczywistą oczekiwaną żywotność akumulatorów zasilacza UPS należą:

  • Wilgotność i temperatura otoczenia zasilacza UPS
  • Częstotliwość załączania i wyłączania zasilacza UPS
  • Typ akumulatora i środowisko przechowywania
  • Zakres i częstotliwość konserwacji

W rzeczywistości akumulatory zasilacza UPS często ulegają usterce znacznie wcześniej niż wynikałoby to z okresu eksploatacji wskazanego przez producenta. Na przykład w przypadku 10-letnich akumulatorów VRLA wydajność zaczyna spadać od trzeciego do piątego roku eksploatacji. Rok piąty do siódmego to prawdopodobnie koniec lub bliski koniec żywotności akumulatora. Akumulatory litowo-jonowe są zwykle trwalsze dwu- lub trzykrotnie.

Jaką ochronę zapewnia gwarancja na akumulator UPS?

Większość akumulatorów UPS jest objęta gwarancją, a jej okres obowiązywania wynosi od 24 do 72 miesięcy. Gwarancje na akumulatory są potwierdzeniem jakości produkcji i wydajności akumulatorów. Należy jednak pamiętać, że gwarancja nie obejmuje normalnej utraty wydajności spowodowanej wiekiem lub wykorzystaniem akumulatora.

Ponadto wiele gwarancji obowiązuje pod warunkiem przeprowadzenia profesjonalnego rozruchu akumulatorów i regularnej corocznej konserwacji. Należy prowadzić dokumentację serwisową uzasadniającą wszelkie potencjalne roszczenia gwarancyjne. Innymi słowy, sama gwarancja nie stanowi pełnej ochrony akumulatorów zasilacza UPS i działalności.

Dostawcy usług akumulatorowych, tacy jak Vertiv, zajmują się rozruchem i wymaganą bieżącą konserwacją, a także często wszystkimi aspektami roszczeń gwarancyjnych, w tym przekazaniem producentowi akumulatora pomiarów rezystancji wewnętrznej i innych istotnych danych.

Jaki jest najlepszy sposób konserwacji akumulatorów UPS?

Menedżerzy centrów danych i personel IT są obarczani coraz większą liczbą obowiązków i często się zdarza, że odkładają w czasie lub pomijają wymianę albo konserwację akumulatorów. Ale konserwacja akumulatorów zasilacza UPS nie jest czynnością opcjonalną. Jest ona wymagana do celów gwarancyjnych i zgodności z wymaganiami prawnymi organizacji regulacyjnych, takich jak Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE).

Minimalne wymagania dotyczące konserwacji akumulatora

IEEE, jako wiodący twórca standardów branżowych w szerokim zakresie technologii, publikuje najbardziej znane normy dotyczące praktyk konserwacji akumulatorów UPS. Producenci akumulatorów często powołują się na te standardy i wymagają ich przestrzegania dla zapewnienia ważności gwarancji na produkt.

Standardy IEEE zawierają zalecane praktyki dotyczące konserwacji, testowania i wymiany akumulatorów do zastosowań stacjonarnych. Dotyczą one częstotliwości i rodzaju pomiarów wykonywanych w celu weryfikacji warunków różnych typów akumulatorów UPS:

Cztery sposoby na zapewnienie dobrego stanu akumulatora zasilacza UPS

Normy IEEE to doskonałym punkt wyjścia, jednak wiele organizacji, chcących zminimalizować ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych przestojów, podejmuje dodatkowe działania. Kompleksowy program konserwacji pomaga zoptymalizować wydajność akumulatora i zapewnia odpowiedni czas podtrzymania. Ułatwia on terminową wymianę akumulatorów UPS, zanim wystąpi awaria i potencjalnie spowoduje przestój działalności.

Jednak firmy przy podejmowaniu decyzji kierują się względami budżetowymi i innymi. Zależnie od ogólny poziomu tolerancji ryzyka organizacji, większość operatorów centrów danych stosuje jeden z czterech poniższych sposobów konserwacji akumulatorów UPS:

  • Reaktywny: Znany również jako naprawa w razie awarii. Jest to najbardziej ryzykowna metoda, ponieważ działania naprawcze są podejmowane dopiero po wystąpieniu awarii. Takie podejście jest realne tylko wtedy, gdy konsekwencje przestoju nie są postrzegane jako krytyczne dla działalności lub przy bardzo ograniczonym budżecie.
  • Okresowy: Strategia konserwacji okresowej zakłada regularne przeglądy profilaktyczne obejmujące kontrole wzrokowe i serwisowanie systemu UPS (w tym akumulatorów) i często jest wystarczająca do spełnienia wymogów prawnych. Chociaż ta strategia jest o wiele korzystniejsza niż podejście reaktywne, to nadal jest ona obarczona dużym ryzykiem. Nie uwzględnia ona czynników zewnętrznych, które mogą znacznie skrócić okres eksploatacji zasilacza UPS i akumulatora.
  • Aktywny: Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej kompleksowe podejście do stanu akumulatora, tym lepiej. Kompleksowy program konserwacji, który obejmuje ocenę elementów i plan wymiany akumulatorów, jest jednym z najbardziej efektywnych kosztowo środków dla zapewnienia niezawodności systemu zasilania awaryjnego i zapobieżenia kosztownym przestojom.

Jak przebiega proces wymiany, recyklingu i utylizacji akumulatorów zasilacza UPS?

Idealna sytuacja to taka, w której akumulatory zasilacza UPS są wymieniane przed wystąpieniem awarii i stosowanie strategii konserwacji, która pomoże określić właściwy moment. Akumulatory litowo-jonowe często pracują bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji systemu UPS. Natomiast większość ekspertów branżowych zaleca wymianę akumulatorów VRLA, gdy krytyczne pogorszenie wydajności wystąpi w ciągu około pięciu do siedmiu lat od rozpoczęcia eksploatacji.

Wymiana akumulatora to poważna inwestycja, dlatego zaleca się współpracę z ekspertem w dziedzinie akumulatorów UPS i zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia tej operacji. Twój partner serwisowy powinien wesprzeć Cię w całym procesie: od pomocy technicznej i instalacji po usługi weryfikacji i testowania akumulatorów. Taki partner może również pomóc w prawidłowej utylizacji i recyklingu zużytych akumulatorów zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Usługi Vertiv w zakresie akumulatorów

Vertiv, jako światowy lider w dziedzinie usług dla akumulatorów UPS, w tym konserwacji, testowania i wymiany, serwisuje 10 000 systemów UPS, wymienia 9000 łańcuchów akumulatorów i serwisuje 2 miliony ogniw akumulatorów rocznie na całym świecie. Usługi obejmują:

Pakiet Power Assurance: Ta usługa łącząca najlepsze systemy UPS z pięcioletnim planem ochrony, jest przeznaczona do ochrony małych obiektów IT.

Serwisowanie akumulatorów: Subskrybując program konserwacji prewencyjnej akumulatorów, można znacząco poprawić dostępność systemu dzięki wykrywaniu potencjalnych problemów i szybkiej reakcji na usterki akumulatorów oraz ich degradację.

Gwarancja i umowy serwisowe: Vertiv oferuje różnorodne plany serwisowe zaprojektowane w celu optymalizacji ochrony gwarancyjnej i zapewnienia ciągłej sprawności wszystkich łańcuchów akumulatorów

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja