Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Szafy IT odgrywają istotną rolę w dostępności i niezawodności centrów danych. Mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności obsługiwanych urządzeń i personelu centrum danych.

Wybór odpowiedniej szafy IT nie musi być żmudnym zadaniem. Pierwszym krokiem powinien objąć ocenę priorytetów Twojej firmy. Zrozumienie najistotniejszych czynników ułatwi podjęcie decyzji. Każda firma ma swoje własne priorytety. Jedne firmy wybiorą jak najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, podczas gdy inne wybiorą szafy IT, które umożliwiają rozbudowę w miarę rozwoju działalności.

Wraz z ewolucją wymagań IT zmieniają się wymagania dotyczące konstrukcji szaf IT. Zadaniem szaf IT jest nie tylko zapewnienie ochrony i bezpiecznego dostępu do najważniejszych zasobów IT, ale również dostosowywanie się do zmian w centrum danych. Każdy zakup należy traktować jako inwestycję w przyszłość. Przesłanką wyboru szafy powinna być nie tylko najniższa cena, ale również jej niezawodność i niski całkowity koszt posiadania.

Podstawowe informacje o szafie IT

Szafy IT, czasem nazywane szafami serwerowymi, szafami LAN lub sieciowymi, przechowują krytyczne systemy IT i akcesoria wspierające operacje. Urządzenia do montażu w szafie to sprzęt IT przykręcany lub instalowany w niej, taki jak zasilacze UPS lub przełączniki sieciowe.

Wielkość szafy IT zależy od typu i ilości urządzeń montowanych w niej i jest mierzona w jednostkach U, które odpowiadają pionowej wysokości dostępnej w szafie. Mają one zastosowanie zarówno do do szaf, jak i sprzętu montowanego w jej wnętrzu. Jest to standardowa miara odpowiadająca 44,45 mm lub 1,75 cala. Większość oferowanych szaf IT posiada wysokość 42U, co oznacza, że w jednej obudowie można pomieścić czterdzieści dwa (42) urządzenia o wysokości 1U lub kilka różnych o wysokości 1U, 2U, 3U razem składających się na maksymalnie 42U. Najczęściej wybierane są szafy o standardowej wysokości, ponieważ pasują do standardowych podzespołów.

Standardowa szerokość montażowa szafy IT przeznaczonej do instalacji sprzętu określonego w normie EIA-310E Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) wynosi 19 cali. Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie dla urządzeń serwerowych. Umożliwia gęste upakowanie sprzętu w kompaktowej obudowie.

Typy szaf IT

Na rynku dostępne są różne typy szaf IT, ze swoimi wadami i zaletami. Określ, jakie wyposażenie IT i akcesoria będą zamontowane w szafie IT, a także ich wymagania, a następnie sprawdź, jaki typ szafy najbardziej do nich pasuje.

Prekonfigurowane lub niestandardowe

Prekonfigurowane szafy IT są montowane fabrycznie przed dostawą. Są to często najtańsze rozwiązania.

Niestandardowe szafy IT zostały zaprojektowane tak, aby sprostać unikalnym potrzebom i specyfikacjom klientów, takim jak szerokość, wysokość, głębokość, odporność na wodę lub pył, albo na wstrząsy. Klienci zazwyczaj dostarczają własne specyfikacje i rysunki oraz ściśle współpracują z producentem podczas tworzenia niestandardowych szaf IT.

Dowiedz się więcej o prekonfigurowanych szafach IT Vertiv

Otwarta lub zamknięta rama

Szafy IT mogą mieć również konstrukcję otwartą lub zamkniętą (zamknięta obudowa). Otwarte szafy IT charakteryzują się większą ilością miejsca i elastycznością montażu oraz łatwiejszym dostępem do ich wnętrza. Chociaż są tańsze, to są bardziej podatne na zagrożenia bezpieczeństwa. Są również bardziej narażone na zabrudzenia i kurz. Ze względu na brak zamknięcia są one najczęściej instalowane w bezpiecznych serwerowniach.

Większość droższych, zamkniętych modeli szaf IT umożliwia zastosowanie blokady dostępu do ich wnętrza. Zamknięte szafy IT to rozwiązanie polecane dla lokalizacji poza bezpiecznymi serwerowniami lub w nienadzorowanych obiektach.

Wybór szafy IT

Szafy IT, ze względu na ciągłą ewolucję centrum danych, powinny oferować możliwość dostosowania do zmian. W kluczowych zastosowaniach należałoby rozważyć zastosowanie elastycznych szaf IT z możliwością rozbudowy.

Nośność

Serwer o wysokości 1U waży około 15 kg. Biorąc pod uwagę liczbę serwerów, kabli, listew zasilających do montażu w szafie, przepustów kablowych i elementów wentylacyjnych, w typowym centrum danych zaleca się stosowanie szaf o nośności 1000 kg. Dostępne są również szafy o maksymalnej nośności wynoszącej 1500 kg. Są one przeznaczone do pracy w trudnych warunkach.

19-calowe szyny

Każda z czterech szyn w szafie powinna umożliwiać łatwą regulację zgodnie z wymaganiami montowanego sprzętu. Odpowiednie otwory gwarantują prawidłowe zamocowanie szyny bez konieczności dokonywania pomiarów. Przednie szyny powinny również umożliwiać prowadzenie kabli w szafach sieciowych. Szyny wykorzystujące nakrętki klatkowe eliminują potrzebę gwintowania i wiercenia otworów na śruby. Wycięcie otworu to prosta czynność, natomiast naprawa jest czasochłonna i dlatego kosztowna. Nakrętki klatkowe są dostępne w różnych rozmiarach, można je zamocować do szyny w dowolnym, pożądanym miejscu i stanowią ekonomiczną, szybką oraz elastyczną metodę montażu.

Drzwi

Większość dostawców oferuje drzwi o perforacji wynoszącej 60-80% powierzchni, co gwarantuje odpowiedni przepływ powietrza (większa perforacja zwiększa poziom wymiany powietrza). Drzwi powinny być również łatwo odwracalne i wyposażone w rozłączalne zawiasy, które umożliwiają zdjęcie drzwi bez użycia narzędzi, ich przełożenie i otwieranie z lewej lub prawej strony. Drzwi, które można łatwo zdjąć z zawiasów, upraszczają montaż sprzętu. Niektóre drzwi oferują możliwość otwarcia o 160 stopni i więcej, co dodatkowo usprawnia instalację wyposażenia. Drzwi mogą być wyposażone w różne typy zamknięć, takie jak zamki na klucz, z szyfrem, zamki elektroniczne lub biometryczne blokady, wbudowane w klamkę.

Uziemienie

Wszystkie elementy, w tym dach, drzwi, szyny, panele boczne i rama powinny być uziemione dla zapewnienia bezpieczeństwa. Elementy powinny również umożliwiać łatwy demontaż. Na przykład szybkozłącze przewodu uziemienia usprawnia demontaż i odwrócenie drzwi. Należy również zastosować centralne uziemienie, połączone z uziemieniem budynku.

Dowiedz się więcej o trendach i doborze szafy IT Dowiedz się więcej o rozwiązaniach szaf IT Vertiv

Bezpieczeństwo szafy IT

Bezpieczeństwo to istotne zagadnienie w centrum danych. Dlatego podejmowane są różne działania, które mają na celu ochronę danych przed zagrożeniami pochodzącymi z internetu oraz zagrożeniami fizycznymi. Szafy IT z blokowanymi panelami bocznymi i drzwiami zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi lub kradzieży.

Ze względów bezpieczeństwa szafy należy ustawić w rzędzie i połączyć ze sobą, przytwierdzić do podłogi lub zastosować rozwiązanie zapobiegające wywróceniu się szafy. Częściowe wysunięcie 19-calowego elementu wyposażenia w celu serwisowania może spowodować niestabilność szafy (jeśli nie jest wyważony w podstawie) i zagrozić bezpieczeństwu. Najtańszym rozwiązaniem gwarantującym stabilność jest zabudowa szeregowa szaf. Urządzenia zapobiegające wywróceniu instalowane są z przodu szafy i zawierają zestaw nóg, które można wysunąć z szafy i zwiększyć powierzchnię podparcia na czas serwisowania podzespołów. Zabezpieczenia fizyczne mogą być również wymagane w lokalizacjach charakteryzujących się aktywnością sejsmiczną.

Chłodzenie szaf IT

Firmy potrzebują efektywnych i niezawodnych rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej i sterowania wilgotnością, dostosowanych do wielkości oraz charakteru działalności. Kwestie związane z ochroną środowiska i ekonomiczne skłaniają firmy do wdrażania energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań w centrach danych. Systemy klimatyzacji precyzyjnej umożliwiają podniesienie poziomu ochrony centrów danych i krytycznych obiektów IT, a jednocześnie gwarantują niskie koszty operacyjne i zwiększają opłacalność eksploatacji.

Należy wybierać rozwiązania klimatyzacyjne zapewniające automatyczną optymalizację działania, szybkie wdrożenie oraz spełniają wymagania IT. Zaleca się stosowanie skalowalnych, kompaktowych rozwiązań dostosowanych do gęstości mocy szaf.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach klimatyzacji precyzyjnej Vertiv

Akcesoria do szaf IT

Szafy IT, do efektywnej pracy, wymagają zastosowania różnych akcesoriów. Rozwiązania, pozwalające na montaż bez użycia narzędzi, umożliwiają szybką instalację i konfigurację. Do typowych akcesoriów do szafy IT należą:

  • Rozwiązania zarządzania kablami
  • Rozwiązania zarządzania przepływem powietrza
  • Półki i wsporniki
  • Kotwy
  • Pojedyncze perforowane drzwi
  • Panele boczne
  • Szyny do serwerów
  • Obejmy PDU/wsporniki do prowadzenia kabli
  • Panele górne
Dowiedz się więcej o akcesoriach do szaf VR Vertiv

Rozwiązania zarządzania kablami

Typowa gęstość mocy szafy serwerowej wynosi dzisiaj 10 kW. Jednak w dużych obiektach moc ta może wynosić 15 kW, a nawet 25 kW. Konfiguracje o wysokiej gęstości umożliwiają osiąganie wyższych poziomów wydajności i mocy, ale również przyczyniają się do zwiększenia gęstości kabli.

Dodatkowe kable, instalowane ze względu na potrzebę zasilania większej liczby obwodów w szafie aparaturowej, stanowią przeszkody, które utrudniają usuwanie ciepła. Wymagane jest rozmieszczenie i prowadzenie kabli, które zapewni łatwy dostęp do sprzętu.

Zoptymalizowane zarządzanie kablami podnosi dostępność systemu i zwiększa opłacalność eksploatacji. Właściwe zarządzanie kablami może ograniczyć zakłócenia sygnału, usprawnić konserwację i serwisowanie, zwiększyć wydajność chłodzenia oraz zapewnić skalowalność i elastyczność. Niewłaściwe zarządzanie kablami może spowodować uszkodzenie okablowania i awarie. Co może prowadzić do błędów w transmisji danych i problemów z działaniem, a także przestoju systemu.

Dowiedz się więcej o prawidłowym zarządzaniu kablami

Zarządzanie przepływem powietrza

Wyższych obciążenie cieplne wymaga zwiększenia perforacji drzwi dla optymalizacji przepływu powietrza. Akcesoria do zarządzania przepływem powietrza podnoszą jego wydajność. Praktycznym rozwiązaniem, z punktu widzenia wydajności energetycznej, są panele zaślepiające montowane bez użycia narzędzi. Panele zaślepiające można zainstalować w każdej nieużywanej przestrzeni U i zapobiec przedostawaniu się powietrza z gorących punktów do korytarzy zimna. W szafach o szerokości ponad 600 mm należy rozważyć zastosowanie pionowych prowadnic powietrza, które zapobiegają mieszaniu się powietrza i optymalizacji rozwiązania korytarz gorąca/zimna.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu przepływem powietrza

Wdrożenie szafy IT

Nowoczesne szafy IT oferują rozwiązania skracające czas instalacji sprzętu. Rozwiązania montowane bez użycia narzędzi umożliwiają sprawne dodawanie nowych urządzeń lub zmianę konfiguracji. Montaż sprzętu wymaga wykonania tylko dwóch czynności: wsunięcia i wysunięcia, co skraca czas realizacji i ogranicza nakłady pracy.

Najlepsze efekty przynosi stosowanie zintegrowanych i komplementarnych rozwiązań. Pozwalają one na łączenie sprzętu, oprogramowania i usług, przez co podnoszą wydajność, redukują koszty i umożliwiają szybkie oraz sprawne wdrożenie.

Przyszłościowe szafy IT

Szafy IT zapewniają optymalne środowisko pracy sprzętu IT. Powinny one dostosowywać się do wymagań centrum danych i być wyposażone w opcje gwarantujące możliwość rozbudowy i elastyczność. Wybór odpowiedniej szafy IT i konfiguracji dopasowanej do potrzeb biznesowych zapewni niezawodne i wydajne działanie sprzętu IT. Natomiast nieprawidłowo zaprojektowana i wdrożona infrastruktura IT, może skutkować niskim jej wykorzystaniem, ograniczeniem wydajności i wzrostem kosztów operacyjnych oraz niepełnym spożytkowaniem potencjału centrum danych.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja