Microdatacenters
Microdatacenters van Vertiv aangepast aan uw behoeften.
Het voordeel van Vertiv
Vertiv microdatacenters bieden een alles-in-een oplossing die is gemaakt voor unieke verwachtingen en beperkingen waarbij stroom, koeling, monitoring en racks worden gecombineerd.
Door gebruik te maken van de SmartRow™ DCR-, SmartRow™ DCX- en SmartMod™-productfamilies, creëert ons wereldwijde team oplossingen met krachtige rekencapaciteit, maar wel met een kleine fysieke voetafdruk. Vertiv micro-modulaire datacenters koppelen zowel de IT- als de ondersteunende infrastructuurfaciliteiten nauw samen tot een op zichzelf staande geprefabriceerde unit.
Vertiv Global Solutions
Gebouwd met zelfstandige, vooraf geteste en geïntegreerde infrastructuur.
Maak een alles-in-één behuizing voor geoptimaliseerde IT-diensten en netwerken van de volgende generatie.
Implementeer in een gebouw of als een op zichzelf staande structuur.
Verplaatsen van de bedrijfskritische infrastructuur van Twin Rivers
            Met meer dan 45 scholen moest het Univerity School District van Twin Rivers zijn datacenter verplaatsen en vernieuwen naar een methode die beter kan inspelen op de steeds groter wordende bedrijfskritische behoeften.
In plaats van een verouderd en groot datacenter te verplaatsen, vereenvoudigde Vertiv de bedrijfskritische vereisten van Twin Rivers tot een SmartAisle met 14 racks™. De volgende keer dat Twin Rivers de mogelijkheden moet vergroten, kan de SmartAisle eenvoudig worden uitgebreid in plaats van middelen te verspillen aan het verplaatsen en vervangen van het datacenter. De SmartAisle van Vertiv is de perfecte oplossing voor elke bedrijfskritische verhuizing en renovatie.
Gerelateerde producten en diensten
                
                Vertiv™ SmartCabinet™ ID
The Vertiv™ SmartCabinet™ ID is an all-in-one micro data center that has been designed specifically for demanding environments. The robust IP54 rated cabinet provides environmental protection from harsh applications where dust and humidity could severely impact system performance and equipment life-span. The pre-integrated cooling module delivers either 3.5 or 7.0kW of scalable cooling capacity while allowing for full rack U-space utilization for increased IT deployment.
SmartMod-infrastructuur
Geprefabriceerde gebouwen voor een breed scala aan toepassingen en branches, ontworpen als eenvoudig te vervoeren, vooraf gemonteerde modules voor een snelle implementatie. De SmartMod™ is speciaal ontworpen met de behoeften van datacentermanagers in het achterhoofd en biedt een intelligente, snel te implementeren, geprefabriceerde behuizing voor modulaire datacenters.
Liebert EXS UPS, 10-40 kVA
De Liebert® EXS combineert een compact ontwerp met verbeterde prestaties. en biedt daarnaast het maximale actieve vermogen. Het verbeterde ontwerp is compacter dan ooit en de efficiëntie in dubbele conversie modus is verbeterd tot 96,2%. Dit biedt een continue stroombeveiliging met een geoptimaliseerde interne runtime in een standalone oplossing.
Liebert ITA2 UPS, 10-20 kVA
Met een online dubbele conversietechnologie, een totale power factor en een zeer compact rack/torenontwerp is de Liebert ITA2 de perfecte oplossing voor stroombeveiliging voor uw computerruimtes en opslag- en netwerkapparatuur.
Liebert CRV, row-based koelunit
Een veelzijdige koelunit voor datacenters die uitermate geschikt en ontworpen is voor het koelen van serverrackkasten in kleine en middelgrote datacenters. De Liebert CRV is voorzien van ICOM-besturing en een digitale scroll-compressor, voor een grote betrouwbaarheid en geoptimaliseerd warmtebeheer voor het datacenter.
Beantwoord een paar eenvoudige vragen, zodat we u kunnen verbinden met een oplossingsspecialist in uw branche.