Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

네트워크 클로짓

Vertiv 글로벌 솔루션과 함께 하는 맞춤형 네트워크 클로짓.

Vertiv의 장점

Vertiv 네트워크 클로짓 솔루션은 단순화 및 표준화된 설계로 유연성, 확장성 및 효율성을 극대화하도록 설계되었습니다.

당사는 업계를 선도하는 SmartCabinet™, SmartRow™ DCR, SmartRow™ DCX 제품군을 구축하여 몇 주 이내에 기존 공간 내에서 네트워크 클로짓 인프라를 설계하고 배치할 수 있습니다. 클로짓이 한 개이든 수천 개이든 관계없이 최대 28%까지 에너지를 절감해 드리며 복잡도를 높이거나 성능 저하 없이 최대 60%까지 랙 밀도를 높여드립니다.

브로셔 다운로드

Vertiv 글로벌 솔루션

 Image

초기 요구 사항을 개발하는 것에서부터 프로젝트를 실행하는 과정 내내 참여해 보세요.

 Image

간소화된 프로세스의 이점을 유지하면서 애플리케이션을 맞춤화해보세요.

 Image

핵심 임무 과제를 단순화하기 위해 Vertiv의 전문 지식과 영역별 파트너를 혼합하여 사용해 보세요.

관련 제품 및 서비스

SmartCabinet Flexpod

FlexPod를 위한 SmartCabinet에는 FlexPod 시스템을 성공적으로 배치하는 데 필요한 모든 지원 인프라가 포함되어 있습니다.

디지털 천장을 위한 SmartCabinet

디지털 천장을 위한 SmartCabinet에는 최대 9,600평방 피트에 Cisco 디지털 천장 시스템을 성공적으로 배치하는 데 필요한 모든 지원 인프라가 포함되어 있습니다.

SmartRow DCX

SmartRow DCX는 미래를 대비하면서 오늘날의 요구를 충족하는 밀폐된 공간 중립 시스템을 활용하여 불과 몇 주 만에 완전한 데이터 센터를 제공합니다.

SmartRow DCR

SmartRow DCR은 실내 공간에서 IT 배치를 단순화하기 위해 설계된 독립형 모듈식 데이터 센터입니다. SmartRow™는 최대 10개의 랙 용량을 사용하여 냉각, UPS, 배전, 화재 진압, 백업 환기를 통합함으로써 여러 위치에서 완벽한 마이크로 데이터 센터 구성을 표준화할 수 있도록 만들어 드립니다.

어떻게 도와드릴까요?

몇 가지 간단한 질문에 답하시면 업계의 솔루션 전문가와 연결해드릴 수 있습니다.

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역