Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

케이블 육양국

맞춤형 케이블 육양국에 Vertiv 글로벌 솔루션을 활용하세요

Vertiv의 장점

Vertiv는 전 세계 어디에서나 몇 개이든 수십 개이든 관계없이 케이블 육양국을 지원하기 위한 전기적 및 물리적 핵심 인프라를 제공합니다.

Vertiv는 폭넓은 포트폴리오와 부문별 파트너의 경험을 활용하여 현지 시장에 맞춘, 반복 가능한 현장 조립형 모듈식 솔루션을 제공합니다. Vertiv의 접근 방식은 차별화된 기능, 최고의 가치, 빠른 배치의 이상적인 조합을 제공하도록 맞춤화하는 입증된 솔루션을 기반으로 합니다.

브로셔 다운로드

Vertiv 글로벌 솔루션

 Image

여러 부문의 60명 이상의 엔지니어가 있는 차별화된 사전 구성 및 사전 검증 솔루션으로 현장 설치 시간을 단축합니다.

 Image

배치 시간을 단축함으로써 여러분의 비즈니스는 증가하는 투자에 맞춰 수요 신호를 더 잘 조정할 수 있습니다.

 Image

초기 요구 사항의 개발에서부터 프로젝트의 실행에 이르는 모든 과정에 적용할 수 있습니다.

Featured Success Story

Vertiv와 함께 대양횡단 케이블을 구축한 Hibernia Express

Hibernia Express는 4,600km에 이르는 대서양 횡단 케이블 시스템으로서 노바스코샤, 영국, 아일랜드의 육양 거점을 거쳐 북미와 유럽을 연결합니다.

Hibernia Networks는 Vertiv의 경험, 전문성, 배치 속도를 기반으로 대서양 양쪽에 완전히 통합된 두 개의 케이블 육양국을 설계하고 구축하기 위해 Vertiv를 파트너로 선정했습니다. 이 육양국은 불과 7개월만에 완공되었으며 이로 인해 Hibernia Express는 대서양 양쪽의 고객에게 최저 대기시간과 고성능 글로벌 용량을 추가적으로 제공할 수 있게 되었습니다.

자세히 보기

관련 제품 및 서비스

Vertiv SmartMod

Vertiv™ SmartMod™ is a flexible platform, optimized for simplified deployment of your critical IT assets.

NetSure 7100

DC 전력 시스템의 NetSure 7000 시리즈는 무선 기지국 및 소규모 사무실부터 대규모 사무실 및 데이터 센터 시설에 이르는 작은 풋프린트에서 높은 전력 효율성, 신뢰성 및 시스템 가용성이 요구되는다양한 애플리케이션에 이상적입니다.

NetSure 8000

NetSure 8000 시리즈 고밀도 전력 시스템은 중앙집중식 또는 분배식 아키텍처 시스템에서 케이블형 공장의 높은 유연성을 제공합니다. 5800와트의 정류기는 -48VDC에서 최대 16,800암페어의 전력을 전달합니다. 각각의 전력 및 분배 베이는 어떠한 애플리케이션 요건도 충족할 수 있게 구성할 수 있습니다. 이러한 NetSure 시스템은 중앙 사무실, MTSO, 데이터 센터, 헤드엔드를 비롯한 무선 및 유선 애플리케이션을 지원하기 위해 설계되었습니다.

어떻게 도와드릴까요?

몇 가지 간단한 질문에 답하시면 업계의 솔루션 전문가와 연결해드릴 수 있습니다.

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역