Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

Vertiv VE Rack

The Vertiv VE Rack is a space-saving, free-standing server rack solution capable of supporting multiple configurations.

Vertiv™ Geist™ Temperature, Humidity, Dew Point Sensor

Temperature, humidity, and dew point sensor. Includes a supplementary input for daisy-chaining additional sensors.

Vertiv™ Geist™ Flood Sensor

0-5VDC conductivity based flood sensor used to detect the presence of water. Various sensor lengths available.

Vertiv™ Geist™ Environmental Monitor Accessories

Accessories for use with Vertiv™ Geist™ rPDUs and/or Environmental Monitors. Includes a 5-Port Splitter, -48V DC Power Supply, US 6V Power Supply, and Patch Cord.

Vertiv™ Geist™ Temperature Sensor

Temperature sensor used to monitor temperature in critical environments.

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역