Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

Alber 고정형 배터리 모니터

Alber 고정형 배터리 모니터를 이용하면 배터리를 계속해서 양호한 상태로 유지할 수 있으며, 비정상 상태가 발생하면 주 7일 24시간 경보를 발령해서 알려줍니다.

Alber 고정형 배터리 모니터를 이용하면 배터리를 계속해서 양호한 상태로 유지할 수 있으며, 비정상 상태가 발생하면 주 7일 24시간 경보를 발령해서 알려줍니다.

BDSU

Alber BDSUi 및 BDSU-50 배터리 모니터링 시스템은 12V 및 16V 밀봉형 배터리에 이상적입니다.

BDS-256XL

BDS–256XL은 UPS에 사용할 수 있는 독립형 배터리 모니터입니다. 2V-16V 배터리 모니터링이 가능하지만, 2V VLA 셀 모니터링에 최적화된 시스템입니다.

UXIME

Alber Universal Xplorer Industrial Monitor(UXIME)는 유틸리티 벌크 전력 및 산업용 애플리케이션에 사용되는 고정형 실시간 배터리 모니터입니다.

ELS2

ELS2 전해질 레벨 센서는 빠른 설치 및 쉬운 설정을 위해 설계된 온도 모니터링 기능이 있는 비 침습성 레벨 센서입니다.

UXTM

Universal Xplorer Telecom Monitor(UXTM)는 통신 센터 또는 DC 전원 데이터 센터에서 사용하도록 설계된 고정형 배터리 모니터입니다.

PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역