Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

UXTM

Universal Xplorer Telecom Monitor(UXTM)는 통신 센터 또는 DC 전원 데이터 센터에서 사용하도록 설계된 고정형 배터리 모니터입니다.

Cellcorder CRT-400

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester는 배터리 테스트를 위한 IEEE 표준을 엄격히 준수하도록 특별히 설계되었습니다.

Digital Battery Hydrometer

DMA35는 까다로운 산업 환경에 적합한 휴대용 독립형 디지털 비중 및 전해질 온도 측정기입니다.

BCT-2000

BCT-2000은 최대 256개까지의 전지 셀을 시험하고, 정전류 용량 시험 및 전력 용량 시험을 수행할 수 있으며, UPS 시험 등도 지원합니다.

Continuous Load Units

연속 부하 장치(Continuous Load Unit)는 용량 시험 중에 부하를 제공하며, BCT-2000, BDS-256XL 모니터와 함께 사용하거나 수동 제어 박스와 함께 독립형으로 사용할 수 있습니다.

Battery Xplorer Enterprise

BXE는 배터리 상태 및 분석을 쉽게 검토하고, 경보 상황의 원인 파악 및 그에 따른 조치를 수행할 수 있는 직관적인 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다.

PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역