Vertiv는 데이터 트래픽의 전례 없는 증가와 이러한 증가를 지원하는 데 필요한 중요한 디지털 인프라에 대한 수요를 해결하는 동시에 이러한 인프라와 관련된 환경적 영향을 완화하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 업계 내에서 제품 설계, 개발, 사용 및 폐기를 중요한 고려 사항으로 수용하고 있다는 사실을 인식하고 있습니다.
핵심 디지털 인프라에 대한 고객의 증가하는 요구를 충족하는 동시에 환경 영향을 줄이는 데 도움이 되는 Vertiv의 접근 방식은 다음 다섯 가지 핵심 원칙에 달려 있습니다.
- 고효율: 시장을 위한 에너지와 물, 탄소 효율적인 솔루션을 설계합니다.
- 높은 신뢰성: 내구성이 뛰어나고 오래 지속되는 복원력이 뛰어나고 수리가 용이한 장비를 구축합니다.
- 낮은 충격: 환경에 부정적인 충격을 미칠 수 있는 제조 공정을 이해하고 제한하며, 제품 및 제품 포장에서 재활용된 재료의 사용을 측정하고 늘리기 위해 노력합니다.
- 낮은 접촉: 원격 문제 해결, 최적화 서비스 및 더 많은 연결된 시스템을 지원하여 유지보수 관행의 환경적 충격을 개선하고 줄입니다.
- 순환 경제: 수명이 다한 장비 및 재료를 재사용, 개조 또는 재활용합니다.
![](/49bcbc/globalassets/images/on-page-image/800x450/800x450-liebert-bg.jpg)
![800x600-166238-powerhero-july_167196_0.jpg](/4aaf0e/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-340651_342911_0.jpg)
핵심 전력 솔루션
Vertiv는 탁월한 효율성으로 유명한 폭넓은 핵심 전력 제품 및 시스템을 제공합니다. Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS with Dynamic Online Mode는 에너지 효율성 면에서 표준 온라인 UPS(무정전 전원 공급 장치) 시스템을 능가하는 최대 99%의 운영 효율성을 자랑합니다. Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube는 입력 전력 조건에서 가장 효율적인 작동 모드를 자동으로 선택하여 핵심 부하 가동 시간의 중단 없이 98% 이상의 시스템 효율성을 제공합니다. 에너지 효율성에 대한 Vertiv의 약속은 포트폴리오 전반에 걸쳐 확장되며, ENERGY STAR 인증 UPS 시스템은 70개 이상의 모델을 아우르는 8개 제품군으로 제공됩니다.
탄소 없는 미래를 위한 준비: 탄소 기반 에너지에 대한 의존도를 줄이기 위해 Colos가 취할 수 있는 조치![800x600-vertiv-liebert-icom-s-1294339699-382214_382292_0.jpg](/49c880/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-vertiv-liebert-icom-s-1294339699-382214_382292_0.jpg)
열 관리
당사는 지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매의 사용을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 예를 들어, 당사의 에너지 효율적인 Vertiv™ Liebert® HPC-S 공냉식 프리쿨링 칠러와 스크롤 압축기 및 Vertiv™ Liebert® AFC 인버터 스크류 칠러 장치는 GWP가 낮은 냉매를 사용하여 탄소 배출량을 줄이고 탄소 발자국을 제한하며 높은 에너지 효율로 작동하도록 설계되었습니다.
용수 사용이 데이터 센터 비용 및 지속 가능성에 미치는 영향![800x600-gettyimages-926144814-381976_381981_0.jpg](/49c84f/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-vertiv-solutions-enable-operators-to-harness-energy-from-alternative-sources_382211_0.jpg)
대체 에너지
Vertiv 솔루션을 통해 작동자는 태양열 및 풍력과 같은 대체 에너지원으로부터의 에너지를 활용할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다.
- Vertiv™ DynaFlex 배터리 에너지 저장 시스템은 “항상 가동되는” 하이브리드 에너지 솔루션을 제공하고, 재생 에너지원을 통합하고, 새로운 그리드 서비스를 가능하게 하며, 유틸리티 전송 및 분배 신뢰성을 향상시키는 핵심 요소입니다.
- Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS 시스템과 같은 동적 그리드 지원을 갖춘 UPS 시스템을 통해 에너지 그리드 운영자는 태양광 에너지와 에너지 저장을 결합하여 비용이 많이 드는 수요의 급증을 줄이거나 없앨 수 있습니다.
- Vertiv™ eSure™ 태양광 컨버터는 전기통신 네트워크에서 사용되는 -48V DC 전력 부하에 태양광 패널을 연결합니다.
![800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg](/4ad31a/globalassets/images/800x600-timbermod-image.jpg)
강철 사용을 최소화하는 솔루션
2023년에 Vertiv는 Vertiv™ Power Module 및 Vertiv™ SmartMod™ 제품군의 변형 제품인 혁신적인 Vertiv™ TimberMod™를 출시했습니다. 이 제품은 조립식 모듈식 데이터 센터 솔루션을 위해 강철 대신 주요 구조 구성 요소로 대량의 목재를 사용합니다. 이 획기적인 제품은 철강 대체품에 비해 자원 고갈을 최소화하고 탄소 배출량을 줄일 수 있는 소재를 사용하여 고객의 지속 가능성 목표를 지원하려는 당사의 노력을 반영합니다.
![800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg](/49c112/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-circular-economy.jpg)
순환 경제
UPS 장치가 수명 주기가 끝나서 더 새롭고 효율적인 버전으로 교체됨에 따라 사용자는 이전 장비를 어떻게 처리할지 고려해야 합니다. 이 문제를 해결하기 위해 당사는 미국에서 Vertiv 보상 판매 프로그램을 출시하여 고객에게 기존 단상 UPS 시스템을 할인된 가격으로 업그레이드하는 동시에 폐기된 장치를 책임감 있게 폐기하고 재활용할 수 있는 솔루션을 제공했습니다. Recycling Industry Operating Standard(RIOS)에 따라 Vertiv는 반환된 장비를 고객이 추가 비용을 부담하지 않고 R2:2013 인증을 받은 재활용업체로 안전하게 배송할 수 있도록 지원합니다.