Micro data center
Micro data center Vertiv personalizzati per le tue esigenze.
Il vantaggio di Vertiv
I micro data center Vertiv mettono a disposizione una soluzione all-in-one che coniuga caratteristiche di alimentazione, raffreddamento, monitoraggio e rack pensati per soddisfare aspettative e vincoli particolari.
Potendo contare sull’esperienza maturata con le famiglie di prodotti SmartRow™ DCR, SmartRow™ DCX e SmartMod™, il nostro team globale sviluppa soluzioni caratterizzate da una notevole capacità di computing ma da un ingombro a terra fisico ridotto al minimo. I micro data center modulari Vertiv coniugano le strutture informatiche e dell’infrastruttura di supporto in un’unità prefabbricata indipendente.
Soluzioni globali Vertiv

Costruisci con un’infrastruttura indipendente, precollaudata e integrata.

Crea un’enclosure all-in-one per servizi informatici ottimizzati e reti di ultima generazione.

Implementazioni all’interno di un edificio o come struttura standalone.
Trasferimento dell’infrastruttura mission-critical di Twin Rivers

Il distretto scolastico unificato di Twin Rivers, che comprende più di 45 scuole, si è trovato nella necessità di spostare e aggiornare il proprio data center, adottando un nuovo approccio in grado di gestire meglio esigenze mission-critical in continua crescita.
Anziché trasferire un data center di grandi dimensioni e già obsoleto, Vertiv ha semplificato i requisiti mission-critical del distretto in uno SmartAisle™ da 14 rack. La prossima volta che Twin Rivers avrà la necessità di incrementare le capacità, potrà semplicemente ampliare lo SmartAisle senza sprecare risorse per trasferire e sostituire il data center. Lo SmartAisle di Vertiv è la soluzione ideale per qualsiasi trasferimento e ripristino mission-critical.
Prodotti e servizi correlati

Vertiv™ SmartCabinet™ ID
The Vertiv™ SmartCabinet™ ID is an all-in-one micro data center that has been designed specifically for demanding environments. The robust IP54 rated cabinet provides environmental protection from harsh applications where dust and humidity could severely impact system performance and equipment life-span. The pre-integrated cooling module delivers either 3.5 or 7.0kW of scalable cooling capacity while allowing for full rack U-space utilization for increased IT deployment.
Infrastruttura SmartMod
Edifici prefabbricati per un’ampia varietà di applicazioni e settori industriali, progettati come moduli preassemblati e facilmente trasportabili per una rapida implementazione. SmartMod™ è stato appositamente progettato tenendo conto delle esigenze dei gestori di data center, offrendo una enclosure intelligente, rapidamente implementabile e prefabbricata per data center modulari.
UPS Liebert EXS, 10-40 kVA
Liebert® EXS coniuga un design compatto e prestazioni avanzate. È in grado di assicurare la massima potenza attiva possibile in un ingombro a terra ridotto. Il suo design migliorato ne riduce infatti al minimo l’ingombro a terra e incrementa la sua efficienza in doppia conversione fino al 96,2%, assicurando una continua protezione dell’alimentazione con un’autonomia interna ottimizzata in una soluzione monolitica.
UPS Liebert ITA2, 10-20 kVA
Caratterizzato dalla tecnologia a doppia conversione, fattore di potenza pari a 1 e design compatto a rack o tower, Liebert ITA2 è la soluzione perfetta per la protezione delle sale computer e per apparecchiature di storage e dispositivi di rete.
Liebert CRV, unità di condizionamento basata su file
Unità di condizionamento autonoma per data center progettata specificamente per la gestione termica di armadi rack di server in data center di piccole e medie dimensioni. Liebert CRV si avvale di controlli iCOM e di un compressore Digital Scroll, per assicurare una elevata affidabilità e una gestione termica ottimale dei data center.
Rispondi a qualche semplice domanda. Potremo così metterti in contatto con uno specialista di soluzioni nel tuo settore.