![](/4a48b8/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-251708_251718_0.jpg)
Data center core e strutture chiave
Crea data center core flessibili, scalabili ed efficienti con Vertiv.
Il vantaggio di Vertiv
Con Vertiv, ampliare il data center core e la capacità delle strutture chiave è facile grazie a tecniche di integrazione modulare che consentono di progettare e creare in modo efficace data center in qualsiasi luogo nel mondo.
Elaboriamo la soluzione su misura per la tua applicazione, eseguendone in anticipo l’engineering, la configurazione, il collaudo e la convalida in funzione delle tue specifiche esigenze e aspettative. Le nostre soluzioni sono supportate da una presenza globale in termini di produzione e supply chain, frutto di decenni di leadership nelle applicazioni per i data center e le telecomunicazioni.
Scarica la brochure
Soluzioni globali Vertiv
![Image](/4a16a6/globalassets/images/icons/core1_273002_1.png)
Collabora con i responsabili per IT, strutture, reti e sicurezza, dai requisiti iniziali fino all’esecuzione del progetto.
![Image](/4a16a9/globalassets/images/icons/core2_273003_1.png)
Limita le inefficienze personalizzando soluzioni precollaudate, integrate in fabbrica, multi-vendor e assemblate in loco.
![Image](/4a16a6/globalassets/images/icons/core3_273004_1.png)
Opera in stretta collaborazione con il tuo facility team, salvaguardando i carichi critici in fase di introduzione di nuova capacità.
Soluzione personalizzata per il data center di un’azienda di prodotti per la casa
![](/4adcc4/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-household-product-manufacturer_252408_0.jpg)
Un’azienda leader nel settore di prodotti per la casa aveva bisogno di introdurre un nuovo data center nella propria struttura a supporto di applicazioni di produzione critiche.
In collaborazione con il nostro partner per i servizi elettrici, abbiamo garantito la consegna “chiavi in mano” di una struttura per data center in loco ma a se stante, basata sulla potente e compatta infrastruttura SmartMod™ di Vertiv. Garantendo la continuità operativa delle tecnologie chiave, SmartMod è una soluzione per l’infrastruttura informatica modulare sotto forma di enclosure personalizzata per data center. Si tratta di un’unità completamente integrata, indipendente e rapidamente implementabile facile da trasferire e studiata per supportare le aziende per diversi anni.
Prodotti e servizi correlati
Infrastruttura SmartMod
Edifici prefabbricati per un’ampia varietà di applicazioni e settori industriali, progettati come moduli preassemblati e facilmente trasportabili per una rapida implementazione. SmartMod™ è stato appositamente progettato tenendo conto delle esigenze dei gestori di data center, offrendo una enclosure intelligente, rapidamente implementabile e prefabbricata per data center modulari.
Modulo di potenza VERTIV™
Il modulo di potenza VERTIV™ offre la capacità di realizzare tempestivamente un’infrastruttura critica isolata, ad alta densità di potenza, in grado di soddisfare tutte le esigenze aziendali.
UPS Liebert EXL S1, 100-1200 kW
Liebert® EXL S1 assicura un’alimentazione sicura, proteggendo al contempo le utenze e garantendo il massimo risparmio energetico per data center medio-grandi e applicazioni mission-critical. La nuovissima modalità online dinamica ad alta efficienza garantisce efficienza operativa fino al 99% senza compromessi in termini di disponibilità.
![](/49c35f/contentassets/db2fb8669f7b4b9085a7416716d7a1ad/liebert-pdx---hero-image-.png)
Liebert PDX, Unità di condizionamento a espansione diretta per pavimento sopraelevato, da 15 a 165 kW
L'unità di condizionamento a espansione diretta Liebert PDX, destinata ad ambienti di grandi dimensioni, è dotata della più avanzata tecnologia nel settore del condizionamento di precisione; questo garantisce una gestione efficiente dei carichi termici nei data center e nelle sale server.
Rispondi a qualche semplice domanda. Potremo così metterti in contatto con uno specialista di soluzioni nel tuo settore.