Colocation e cloud
Soluzioni di colocation personalizzate grazie alle soluzioni globali di Vertiv
Perché scegliere Vertiv
Le soluzioni globali di Vertiv adottano un approccio olistico ai progetti, collaborando con te dai requisiti iniziali fino all’esecuzione del progetto.
Elaboriamo la soluzione su misura per le tue esigenze specifiche, eseguendo in anticipo l’engineering, la configurazione, il collaudo e la convalida dei prodotti per accelerare consegna e assemblaggio in loco. Le nostre soluzioni sono supportate da una presenza globale in termini di produzione e supply chain basata su decenni di leadership nelle applicazioni per data center e telecomunicazioni.
Scarica la brochure
Soluzioni globali Vertiv

Fornisce progettazioni e realizza strutture con raffreddamento, alimentazione e spazio scalabili.

Collabora con i responsabili per IT, strutture, reti e sicurezza, dai requisiti iniziali fino all’esecuzione.

Limita le inefficienze personalizzando soluzioni precollaudate, integrate in fabbrica, multi-vendor e assemblate in loco.
Prodotti e servizi correlati
Modulo di potenza VERTIV™
Il modulo di potenza VERTIV™ offre la capacità di realizzare tempestivamente un’infrastruttura critica isolata, ad alta densità di potenza, in grado di soddisfare tutte le esigenze aziendali.
UPS Liebert Trinergy Cube, 150 kW-3,4 MW
Liebert® Trinergy™ Cube, la nuova generazione di UPS Trinergy in grado di fornire ai data center prestazioni senza eguali. Predisposto per evolversi in funzione delle crescenti esigenze di business, offre il massimo livello di disponibilità dell’alimentazione, oltre a TCO, consumo energetico ed emissioni di CO2 contenuti. La nuovissima modalità online dinamica ad alta efficienza garantisce efficienza operativa fino al 99% senza compromessi in termini di disponibilità.
UPS Liebert EXL S1, 100-1200 kW
Liebert® EXL S1 fornisce un’alimentazione sicura, proteggendo al contempo le utenze e garantendo il massimo risparmio energetico per data center medio-grandi e applicazioni mission-critical. La nuovissima modalità online dinamica ad alta efficienza garantisce efficienza operativa fino al 99% senza compromessi in termini di disponibilità.
Liebert EFC: soluzione di freecooling evaporativo
Il sistema include uno scambiatore di calore aria-aria indiretto e la tecnologia di raffreddamento evaporativo in una singola apparecchiatura. Liebert EFC è in grado di ridurre le temperature dell'aria sfruttando il principio del raffreddamento evaporativo. Grazie a questa tecnologia, Liebert EFC è in grado di raggiungere livelli pPUE di 1,03 garantendo la massima efficienza energetica e costi operativi ridotti al minimo.
Rispondi a qualche semplice domanda. Potremo così metterti in contatto con uno specialista di soluzioni nel tuo settore.