Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Stazione di arrivo dei cavi

Affidati alle soluzioni globali di Vertiv per stazioni di arrivo dei cavi personalizzate

Il vantaggio di Vertiv

Vertiv fornisce l’infrastruttura elettrica e fisica core a supporto delle stazioni di atterraggio dei cavi (indipendentemente dal loro numero) in tutto il mondo.

Vertiv sfrutta l’ampiezza del nostro portfolio e l’esperienza dei nostri partner specializzati in determinate discipline per offrire soluzioni ripetibili, modulari, assemblate in loco e personalizzate per i mercati locali. Il nostro approccio si basa su soluzioni collaudate che personalizziamo al fine di offrire la combinazione ideale di funzionalità distintive, miglior rapporto qualità/prezzo e rapidità di distribuzione.

Scarica la brochure

Soluzioni globali Vertiv

 Image

Esegue la preconfigurazione e la preconvalida di progettazioni peculiari grazie a più di 60 tecnici con competenze pluridisciplinari; in questo modo si riducono i tempi di costruzione in loco.

 Image

Limita i tempi di implementazione in modo da allineare le sfide aziendali con più efficienza.

 Image

Ti supporta dallo sviluppo dei requisiti iniziali fino all’esecuzione del progetto.

Store di successo in primo piano

Hibernia Express realizza cavi transoceanici con Vertiv

Hibernia Express è un sistema di cavi transatlantici a 6 coppie lungo 4.600 km che collega il Nord America e l’Europa attraverso punti di atterraggio in Nuova Scozia, Inghilterra e Irlanda.

Convinta dalla nostra esperienza, dalle nostre competenze e dalla nostra rapidità di implementazione, Hibernia Networks ha scelto Vertiv come partner per la progettazione e la realizzazione di due stazioni di atterraggio dei cavi completamente integrate sulle due sponde dell’oceano Atlantico. Queste stazioni di atterraggio sono state portate a termine in soli sette mesi, consentendo a Hibernia Express di offrire ai clienti su entrambi i lati dell’Atlantico la latenza più bassa in assoluto e ulteriore capacità globale ad alte prestazioni.

Leggi la storia completa

Prodotti e servizi correlati

Infrastruttura SmartMod

Edifici prefabbricati per un’ampia varietà di applicazioni e settori industriali, progettati come moduli preassemblati e facilmente trasportabili per una rapida implementazione. SmartMod™ è stato appositamente progettato tenendo conto delle esigenze dei gestori di data center, offrendo una enclosure intelligente, rapidamente implementabile e prefabbricata per data center modulari.

NetSure 7000 Series DC Power System

Progettato per applicazioni di telecomunicazioni e di data center di medie dimensioni, ideale per sostituire soluzioni meno efficienti dal punto di vista energetico nelle situazioni in cui espandibilità dell’alimentazione, efficienza e disponibilità del sistema sono elementi fondamentali. Con gestione intelligente dei carichi per singole misurazioni della corrente.

NetSure 5000 Series DC Power System

Sistemi DC Power progettati per la massima flessibilità, con una vasta gamma di configurazioni per applicazioni di rete fisse e per siti di accesso wireless (on-grid, off-grid e bad grid).

Unità RDC (Remote Distribution Cabinet) NetSure

Le unità RDC NetSure avanzate e remote a capacità elevata sono progettate per essere utilizzate nelle immediate vicinanze di carichi dati o di telecomunicazioni a -48 V. Rappresentano quindi una soluzione rapida, sicura e affidabile per indirizzare i carichi verso destinazioni con esigenze di alimentazione variabili. In combinazione con l’opzione di gestione intelligente dei carichi, questi sistemi consentono di verificare in dettaglio tutti i carichi dei siti, segnalando per tempo possibili sovraccarichi.

Come possiamo essere utili?

Rispondi a qualche semplice domanda. Potremo così metterti in contatto con uno specialista di soluzioni nel tuo settore.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione