Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Esplora la trasformazione dell’AI

Scarica i design di riferimento e i documenti tecnici

Trova la tua soluzione per il settore dell’AI

Crea la tua soluzione e contattaci

INFOBRIEF

Visione del data center:
Come si evolverà l’infrastruttura del data center per supportare l’AI e il computing accelerato

Ebook

Imperativi strategici: Dare priorità alla trasformazione dell’AI

Accelera l’innovazione nell’AI con questi principi fondamentali per rispondere alle esigenze di un’infrastruttura digitale critica sempre più complessa.

Webcast

DCD - Vertiv Cooling Innovation Day
15 luglio 2025

Registrati subito

Webcast

DCD Broadcast AI Week


Dal 28 luglio al 1° agosto 2025

Registrati subito

Eventi

SC25 Supercomputing
16-21 novembre 2025

Registrati subito

Articoli

Le soluzioni Vertiv per la gestione dei carichi power AI nei data center

Leggi gli articoli

Accedi alle risorse per trasformare il tuo data center e liberare il potenziale dell’AI con le indicazioni degli esperti.

Imperativi e sfide critiche dell’AI

Esplora i principi di progettazione per ottimizzare l’infrastruttura AI e segui una roadmap per un’implementazione fluida.

Strumento interattivo sui principi di progettazione

Scarica i progetti di retrofit e scopri le soluzioni end-to-end di Vertiv.

360AI

Design per nuove realizzazioni

Densità dei rack Numero di rack Numero di GPU ID del design Tecnologia di raffreddamento
NA EMEA ASIA
20 kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Aria
40 kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Aria
40 kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Aria
73 kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A Liquido + aria
73 kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Liquido + aria
132 kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Liquido + aria
132 kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Liquido + aria
132 kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Liquido + aria
75 kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Liquido + aria
90 kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Liquido + aria
132 kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Liquido + aria
130 kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A Liquido + aria
130 kW 18 576 RD021 RD021E RD021A Liquido + aria
29kW 18 248 RD022 RD022E RD022A Aria
58kW 10 248 RD024 RD024E RD024A Aria
132 kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A Liquido + aria
132 kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A Liquido + aria
142kW 40 1152 RD027 - - Liquido + aria
269kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A Liquido
500 kW - - RD500 RD500E RD500A Liquido

Design ottimizzato per il retrofit

Densità dei rack Numero di rack Numero di GPU ID del design Tecnologia di raffreddamento
NA EMEA ASIA
40 kW 4 128 4X160R N/D 4X160RA Aria
70 kW 1 64 1L88R 1L88RE 1L88RA Liquido + aria
80kW 1 40 1X80 1X80E 1X80A Aria
100 kW 1 88 1L100R 1L100RE 1L100RA Liquido + aria
100 kW 4 368 4L400R N/D 4L400RA Liquido + aria
100 kW 4 368 4XL400 4XL400E 4XL400A Liquido + aria
100 kW 5 460 5L500 5L500E 5L500A Liquido + aria
100 kW 12 1104 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A Liquido + aria
100 kW 14 1288 14L1400E 14L1400E 14L1400A Liquido + aria
115kW 1 - N/D 1XL115E N/D Liquido + aria

Inizia il tuo percorso verso l’AI.
Perché diventare partner.

Inizia

I significativi progressi nel campo dell’AI stanno intensificando la domanda relativa ai data center. Un gruppo di esperti di Vertiv ha discusso le seguenti tendenze che definiranno il settore nel 2024 e negli anni successivi.

Guarda l’intero video DCD

La crescente domanda di AI sta spingendo le organizzazioni a rivedere le loro operazioni adottando nuove costruzioni o introducendo dei retrofit con tecnologie eco-friendly come il raffreddamento a liquido per i server destinati all’AI e progetti di data center efficienti.

I sistemi di accumulo di energia a batteria (o BESS) ridurranno l’uso dei generatori, portando all’adozione di modelli “Bring Your Own Power” che uniscono capacità, affidabilità e convenienza economica per i carichi di lavoro dell’AI.

I fornitori di servizi sul cloud e di colocation si espandono per soddisfare la domanda, mentre i data center aziendali diversificano gli investimenti concentrandosi su soluzioni modulari e prolungando la vita dei sistemi esistenti.

Gartner prevede un aumento del 20,4% della spesa globale per il cloud nel 2024, con l’80% dei CIO che aumenta gli investimenti nella sicurezza informatica nell’ambito di complesse normative sui dati.

I principali produttori di chip AI collaborano con Vertiv

 

Adding Vertiv expertise to the NVIDIA Partner Network

Vertiv e NVIDIA hanno collaborato per sviluppare una soluzione di raffreddamento AI unica per il programma COOLERCHIPS e hanno formalizzato la nostra partnership quando Vertiv è entrata a far parte della NVIDIA Partner Network. Le piattaforme all'avanguardia di NVIDIA richiedono soluzioni infrastrutturali avanzate. Le implementazioni dell’AI possono contare sulla leadership di Vertiv nel campo dell’alimentazione e del raffreddamento per mantenere la loro intelligenza artificiale in funzione indipendentemente dalle dimensioni del cluster.

Scopri il futuro dell'AI con Vertiv e NVIDIA  

 

Supporto dell’acceleratore AI di ultima generazione di Intel/h3>

Vertiv sta collaborando con Intel per fornire soluzioni raffreddate a liquido e ad aria per il rivoluzionario acceleratore Gaudi3 AI. La nostra soluzione raffreddata a liquido è stata testata con un’alimentazione dell’acceleratore 160kW utilizzando acqua della struttura da 17 °C a 45 °C (da 62,6 °F a 113 °F). La soluzione raffreddata ad aria è stata testata fino a 40kW di carico termico che può essere implementato in data center ad aria ambiente calda fino a 35 °C (95 °F).

Scopri la collaborazione Vertiv-Intel

Contatta un esperto

Compila il modulo con i tuoi dati per essere ricontattato dai nostri consulenti specializzati in soluzioni AI.

Consenso all’informativa sulla privacy

Confermo di aver ricevuto e letto questa informativa sulla privacy sul trattamento dei dati personali (in conformità all’articolo 13 del regolamento 679/2016 UE) e:

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, compreso l’invio di e-mail informative su tendenze del mercato, eventi, offerte e lanci di prodotti.

Elaborazione richiesta...
La richiesta è stata ricevuta.
Grazie per averci contattato.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione