Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Cookie tecnici
Questi cookie sono essenziali per garantire il corretto funzionamento del sito web, per consentirvi di registrarvi/effettuare il login e accedere alle funzionalità riservate, nonché per permetterci di monitorare la sicurezza del sito e migliorarne le prestazioni operative, per esempio, memorizzando le vostre preferenze per ottimizzare le vostre visite successive.
Cookie analitici
Questi cookie ci consentono di raccogliere e analizzare il traffico e l’uso del sito web in forma anonima, di comprendere e migliorare il modo in cui i visitatori utilizzano il sito e di individuare quali pagine e prodotti vengono visualizzati con maggiore frequenza. Tali cookie non sono strettamente necessari per il funzionamento del sito web, ma garantiranno una migliore esperienza di navigazione.
Cookie di profilazione
Questi cookie ci consentono di tenere traccia della vostra navigazione sul sito web per creare profili in base ai vostri gusti, abitudini, scelte, ecc., nonché per inviare messaggi promozionali affini alle vostre preferenze. Il rifiuto di questi cookie non influirà sul corretto funzionamento del sito ma ci impedirà di inviare messaggi promozionali di vostro interesse.
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
Per ulteriori informazioni sui cookie che utilizziamo, fai clic qui.
- Piccole e medie imprese
- Ufficio
- Scegli la tua soluzione
Scegli la tua soluzione
![]() Capacità per uso commerciale e ufficio Premier (3) 42U Rack 20kVADesign di riferimento n. 42 |
![]() Capacità per uso commerciale e ufficio migliorata (3) 42U Rack 20kVADesign di riferimento n. 41 |
![]() Capacità per uso commerciale e ufficio Essential (3) 42U Rack 20kVADesign di riferimento n. 40 |
|
---|---|---|---|
La soluzione integrata include (QTY - Riepilogo del prodotto (SKU) | 3 Rack (VR3150) 5 Gestione di cavi e portata aria (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 UPS (ITA2201A0000A0002010024, 02010026) 6 Rack PDU (UU30009L) 2 Raffreddamento ad aria infrarack (841038, 815525, 841038) 2 Gestione IT (AV3116, ACS8016-EU-DAC) 1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 1 Software (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) |
3 Rack (VR3150) 5 Gestione di cavi e portata aria (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 UPS (ITA2201A0000A0002010024, 02010026) 6 Rack PDU (UU30009L) 1 Raffreddamento ad aria infrarack (841038, 815525, 841038) 2 Gestione IT (AV3116, ACS8016-EU-DAC) 1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) |
3 Rack (VR3150) 5 Gestione di cavi e portata aria (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 UPS (ITA2201B01000A00) 6 Rack PDU (UU30009L) 1 Raffreddamento ad aria infrarack (841038, 815525, 841038) 1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 2 Gestione IT (AV3216) 1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) |
Riepilogo | |||
Potenza | 18 kVA/18 kW | 18 kVA/18 kW | 20 kVA/20 kW |
Rack | Q.tà 3 - 42U X 1100 mm X 800 mm (A x L x P) | Q.tà 3 - 42U X 1100 mm X 800 mm (A x L x P) | Q.tà 3 - 42U X 1100 mm X 800 mm (A x L x P) |
Protezione dell'alimentazione | Online con doppia conversione | Online con doppia conversione | Online con doppia conversione |
Ridondanza | Alimentazione N+1, distribuzione dell’alimentazione rack 2N e raffreddamento N+1 | Alimentazione N+1, distribuzione dell’alimentazione rack 2N e raffreddamento N+1 | Alimentazione di emergenza N+1, distribuzione dell’alimentazione rack 2N e raffreddamento N |
Distribuzione dell'alimentazione | 48 A monofase, 240 V max; 11,0 kW 24 A trifase A TRIANGOLO, 240 V max; 8,6 kW 16 A trifase WYE, 240/415 V max | 48 A monofase, 240 V max; 11,0 kW 24 A trifase A TRIANGOLO, 240 V max; 8,6 kW 16 A trifase WYE, 240/415 V max | Prese di uscita dell’UPS - 6 x IEC320 C13 |
Raffreddamento | Incluso | Incluso | Incluso - Espansione diretta |
Compartimentazione | Pannelli di copertura | Pannelli di copertura | Pannelli di copertura |
Monitoraggio | Incluso | Incluso | Incluso |
Servizi | Incluso | Incluso | Incluso |
Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Software | Incluso | Aggiornamento opzionale | Aggiornamento opzionale |
![]() Capacità per uso commerciale e ufficio Premier (3) 42U Rack 20kVADesign di riferimento n. 42 |
![]() Capacità per uso commerciale e ufficio migliorata (3) 42U Rack 20kVADesign di riferimento n. 41 |
![]() Capacità per uso commerciale e ufficio Essential (3) 42U Rack 20kVADesign di riferimento n. 40 |
---|