Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Cookie tecnici
Questi cookie sono essenziali per garantire il corretto funzionamento del sito web, per consentirvi di registrarvi/effettuare il login e accedere alle funzionalità riservate, nonché per permetterci di monitorare la sicurezza del sito e migliorarne le prestazioni operative, per esempio, memorizzando le vostre preferenze per ottimizzare le vostre visite successive.
Cookie analitici
Questi cookie ci consentono di raccogliere e analizzare il traffico e l’uso del sito web in forma anonima, di comprendere e migliorare il modo in cui i visitatori utilizzano il sito e di individuare quali pagine e prodotti vengono visualizzati con maggiore frequenza. Tali cookie non sono strettamente necessari per il funzionamento del sito web, ma garantiranno una migliore esperienza di navigazione.
Cookie di profilazione
Questi cookie ci consentono di tenere traccia della vostra navigazione sul sito web per creare profili in base ai vostri gusti, abitudini, scelte, ecc., nonché per inviare messaggi promozionali affini alle vostre preferenze. Il rifiuto di questi cookie non influirà sul corretto funzionamento del sito ma ci impedirà di inviare messaggi promozionali di vostro interesse.
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
Per ulteriori informazioni sui cookie che utilizziamo, fai clic qui.
- Piccole e medie imprese
- Armadio IT
- Scegli la tua soluzione rack
Scegli la tua soluzione rack
![]() Rack premier condizionato e controllato 42U Capacità 3000VADesign di riferimento n. 36 |
![]() Rack condizionato e controllato 42U Capacità 3000VADesign di riferimento n. 35 |
![]() Rack Essential condizionato e controllato 42U capacità 3000VADesign di riferimento n. 34 |
|
---|---|---|---|
La soluzione integrata include (QTY - Riepilogo del prodotto (SKU) | 1 Rack (VR3300) 1 Gestione di cavi e portata aria (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (EDGE-3000IRT2UXL) 1 Scheda COMM UPS (IS-UNITY-SNMP) 1 Rack PDU (VP8959EU3) 1 Gestione IT (AV3108, ACS8008SAC-404) 1 Garanzia e assistenza (RUPS-PE5-005) 1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV) |
1 Rack (VR3300) 1 Gestione di cavi e portata aria (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (EDGE-3000IRT2UXL) 1 Scheda COMM UPS (IS-UNITY-SNMP) 1 Rack PDU (VP8858) |
1 Rack (VR3100) 1 UPS (EDGE-3000IRT2UXL) 1 Rack PDU (VP7552) |
Riepilogo | |||
Potenza | 3000 VA/3000 W | 3000 VA/3000 W | 3.000 VA/2.700 W |
Rack | 42U x 600 mm x 1100 mm (A x L x P) | 42U x 600 mm x 1100 mm (A x L x P) | 42U x 600 mm x 1100 mm (A x L x P) |
Protezione dell'alimentazione | UPS Line Interactive | UPS Line Interactive | UPS Line Interactive |
Ridondanza | N | N | N |
Distribuzione dell'alimentazione | rPDU, Monitored Unit Level EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, verticale, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, rivestimento a polvere nero. | rPDU, Monitored Unit Level EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, verticale, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, rivestimento a polvere nero. | rPDU, standard base, 16 A, 230 V, 3,6 kW, verticale, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, rivestimento a polvere nera. |
Raffreddamento | Aggiornamento opzionale | Aggiornamento opzionale | Aggiornamento opzionale |
Compartimentazione | Pannelli di copertura | Pannelli di copertura | Aggiornamento opzionale |
Monitoraggio | Incluso | Incluso | Aggiornamento opzionale |
Servizi | Incluso | Aggiornamento opzionale | Aggiornamento opzionale |
Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Software | Incluso | Aggiornamento opzionale | Aggiornamento opzionale |
![]() Rack premier condizionato e controllato 42U Capacità 3000VADesign di riferimento n. 36 |
![]() Rack condizionato e controllato 42U Capacità 3000VADesign di riferimento n. 35 |
![]() Rack Essential condizionato e controllato 42U capacità 3000VADesign di riferimento n. 34 |
---|