Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Aggiornamenti con le schede di controllo ICOM

Il controllo ICOM potenzia in modo intelligente la disponibilità delle informazioni sulle unità e implementa le comunicazioni tra unità di gestione termica multiple per operazioni sincronizzate, il che garantisce maggiore affidabilità ed elevati livelli di gestione della potenza frigorifera disponibile.

Ottieni la brochure

Vantaggi

Collegamento in rete di più unità per fornire potenza frigorifera variabile
Durata massima grazie alla rotazione delle unità
Massimo controllo delle condizioni di temperatura e umidità
Funzioni di controllo intelligenti per affrontare le mutevoli condizioni ambientali

Caratteristiche

Funzioni di connessione in rete per un massimo di 32 unità che possono lavorare insieme come singolo sistema operativo per migliorare l'efficienza energetica e la flessibilità
Collegamento diretto all'infrastruttura di rete (Ethernet) per far operare le unità in rete
Memoria fino a 400 eventi per arricchire lo storico dell'unità e migliorare il supporto
Rotazione dei compressori basata sulle ore di funzionamento effettive per il miglioramento del ciclo di vita del compressore
Rotazione delle unità su base quotidiana, settimanale e mensile per il miglioramento del ciclo di vita
Aggiornamento del software semplice e veloce con replica della configurazione
Temperatura e umidità tendenziali con storico fino a 16 giorni
Registrazione dei valori minimi/massimi di temperatura e umidità
Diario dell'unità per l'accesso controllato degli utenti autorizzati e per la registrazione dei dati di manutenzione
Gestione ottimizzata degli allarmi
Design ottimizzato con capacità di memoria massimizzata e opto-isolamento.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione