Project Service
Contattaci per informazioni sui nostri serviziServizi professionali gestiti con competenza in ogni fase del progetto
Vertiv combina un’approfondita esperienza in ambito infrastrutturale e una gamma completa di servizi professionali per sviluppare il vostro progetto, dalla pianificazione e progettazione iniziali, alla realizzazione, alla costruzione, fino all’esecuzione e alle approvazioni finali. Avrete un unico punto di contatto, per ottenere facilmente tutti gli aggiornamenti necessari.
 
                        
I nostri servizi dedicati ai progetti
Avviamento e test di accettazione della sede
L’avviamento generalmente si esegue su una singola apparecchiatura, prima della fase operativa iniziale, per garantire un funzionamento corretto. I servizi di avviamento di Vertiv sono effettuati da tecnici autorizzati e formati internamente, seguendo una procedura dettagliata fino al normale funzionamento dell’unità. Una volta avviata correttamente l’unità, la garanzia di Vertiv viene convalidata. È consigliabile registrare il prodotto per avere accesso ai relativi aggiornamenti e alle notifiche delle modifiche alle impostazioni predefinite.
Per saperne di piùVerifica funzionale tramite test dinamici con carichi progettuali applicati all’apparecchiatura e/o all’apparecchiatura a monte e a valle, all’apparecchiatura fisicamente vicina o nella stessa sala.
Una volta completato il test funzionale, viene eseguito il test integrato di sistema.
Per saperne di piùUna gestione professionale dei progetti offre grandi vantaggi
La gestione dei progetti è parte integrante del successo e della gestione di qualsiasi progetto, dal monitoraggio efficace dello sviluppo, al rispetto del budget, fino al miglioramento della comunicazione a qualsiasi livello del progetto. Vertiv mette a disposizione un punto di riferimento unificato per ogni fase del progetto. Dalle fasi di pianificazione e progettazione, fino all’approvvigionamento, all’installazione e alla messa in servizio delle apparecchiature, il nostro team offre tutte le competenze necessarie.
Per saperne di piùI Vertiv Customer Experience Center consentono di sperimentare in prima persona una vasta gamma di tecnologie per data center, con dimostrazioni pre-installazione che trattano le prestazioni tecniche, l’interoperabilità e l’efficienza delle nostre apparecchiature in condizioni reali.
Possiamo eseguire test di accettazione in fabbrica di persona o da remoto. In entrambi i casi, la nostra attenzione continua a essere rivolta a stabilire un approccio collaborativo, a trovare le soluzioni giuste e ad aiutare il cliente a soddisfare le sue esigenze di progetto in tutte le fasi.
Per saperne di piùUna corretta installazione è fondamentale per l’affidabilità di ogni sistema
L’installazione professionale è un elemento essenziale del servizio di consegna dei progetti di Vertiv. Come contractor autorizzati in molti Paesi e come azienda che lavora con una rete di fornitori autorizzati, adottiamo le procedure ottimali sia per le installazioni elettriche che per quelle meccaniche.
Per saperne di piùQuando occorre costruire un nuovo sito, ristrutturare una struttura esistente o semplicemente aggiungere altre unità di alimentazione o raffreddamento, siamo a disposizione per gestire ogni fase dalla consegna al posizionamento, fino alla messa in servizio e all’avviamento.
Ottenere e garantire nel tempo la potenza necessaria è fondamentale.
Quando si pianifica un trasferimento in una nuova struttura, se è stato superato il carico massimo del sistema o se occorre ripristinare l’attività dopo un’emergenza, è necessaria più potenza. Il noleggio di UPS e batterie può fornirti le soluzioni di cui hai bisogno nel momento opportuno.
Per saperne di piùPerché Vertiv?
L’approfondita esperienza di Vertiv nelle infrastrutture è potenziata dall’utilizzo dei dati e dai servizi completi con cui forniamo ai clienti informazioni sulle tendenze tecnologiche e operative, offrendo la sicurezza necessaria per gestire con efficacia il rischio, ridurre i costi, ottimizzare l’utilizzo e prendere decisioni migliori.
 
                    Le capacità di assistenza di Vertiv si basano su un’approfondita esperienza nel settore e nelle infrastrutture, rafforzata dai dati sulle prestazioni delle apparecchiature acquisiti nel corso degli anni. Questa combinazione ci fornisce informazioni sulle tendenze operative, per una gestione efficace del rischio e per ottimizzare le apparecchiature.
 
                    Vertiv collabora con gli utenti che utilizzano strutture critiche per progettare programmi di assistenza innovativi, in grado di soddisfare gli obiettivi rispettando il budget. Dalla gestione di un’intera struttura fino alla manutenzione delle apparecchiature in piccole sedi remote, realizziamo soluzioni scalabili per le sfide costanti delle infrastrutture critiche.
 
                    Come organizzazione realmente globale, forniamo un servizio coerente per le strutture critiche ovunque nel mondo, avvalendoci di competenti specialisti locali. Forniamo supporto completo alle tue infrastrutture critiche, quando e dove hai bisogno di noi.