Servizi per DC Power
La soluzione DC Power ottimale per le esigenze della tua rete
Contattaci per informazioni sui servizi per il DC PowerL'affidabilità della rete dipende dalla scelta dei prodotti, da un'installazione progettata correttamente e da un'efficace manutenzione
È importante che la tua rete funzioni senza problemi. Non lasciare che l’infrastruttura di alimentazione metta a rischio il tuo business. Vertiv ti offre la certezza di un sistema progettato e installato secondo i tuoi standard e sottoposto a manutenzione per garantire l'affidabilità della rete.
 
                        
Le nostre Service Offering per il DC Power
La manutenzione proattiva delle apparecchiature riduce i tempi di fermo e allunga la loro vita, il che a sua volta massimizza il ritorno dell'investimento e incrementa la disponibilità del sistema.
Vertiv supporta qualsiasi applicazione con un'estesa gamma di service offering.
Ulteriori informazioniRipara e rinnova le apparecchiature di alimentazione per ripristinare le prestazioni e le specifiche originali, aumentando l'affidabilità della rete senza il costo di una revisione totale in loco.
Servizi di test diagnostici innovativi e all’avanguardia per valutare lo stato e le condizioni della batteria, per garantire un’alimentazione affidabile 24/7.
Un'estesa fornitura di ricambi essenziali, pronti per l'implementazione, consente ai tecnici di rispondere alle richieste in tempo record, garantendo un altissimo tasso di risoluzione del problema al primo intervento nell'improbabile eventualità di un guasto
Un ritorno alle operazioni sicuro, affidabile e rapido.
I nostri servizi di risoluzione dei problemi e riparazione garantiscono un ritorno rapido all'operatività, la limitazione dei rischi e delle perdite, la sicurezza del personale, la riduzione delle rilavorazioni e degli ordini di modifica.
Ulteriori informazioniPerché Vertiv?
L’approfondita esperienza di Vertiv nelle infrastrutture è potenziata dall’utilizzo dei dati e dai servizi completi con cui forniamo ai clienti informazioni sulle tendenze tecnologiche e operative, offrendo la sicurezza necessaria per gestire con efficacia il rischio, ridurre i costi, ottimizzare l’utilizzo e prendere decisioni migliori.
 
                    Le capacità di assistenza di Vertiv si basano su un’approfondita esperienza nel settore e nelle infrastrutture, rafforzata dai dati sulle prestazioni delle apparecchiature acquisiti nel corso degli anni. Questa combinazione ci fornisce informazioni sulle tendenze operative, per una gestione efficace del rischio e per ottimizzare le apparecchiature.
 
                    Vertiv collabora con gli utenti che utilizzano strutture critiche per progettare programmi di assistenza innovativi, in grado di soddisfare gli obiettivi rispettando il budget. Dalla gestione di un’intera struttura fino alla manutenzione delle apparecchiature in piccole sedi remote, realizziamo soluzioni scalabili per le sfide costanti delle infrastrutture critiche.
 
                    Come organizzazione realmente globale, forniamo un servizio coerente per le strutture critiche ovunque nel mondo, avvalendoci di competenti specialisti locali. Forniamo supporto completo alle tue infrastrutture critiche, quando e dove hai bisogno di noi.