Basic rPDU
                Problemi che vengono risolti da una basic rack PDU:
Scegliendo una basic rPDU, avrai la certezza di poter distribuire in modo affidabile l’alimentazione alle apparecchiature IT critiche in una rack di rete o in un armadio di rete e di avere la possibilità di aggiornare la tecnologia in futuro man mano che le esigenze aziendali cambiano.
Una basic rack PDU consente:
- Una distribuzione affidabile dell’alimentazione alle apparecchiature IT all’interno dell’armadio.
 - Un funzionamento ottimale grazie alla prova di affidabilità e di funzionalità.
 - Di stabilire un percorso di aggiornamento che non richiede una sostituzione completa della rPDU.
 
Metered rPDU
                Problemi che vengono risolti da una metered rack PDU:
Elimina il rischio di sovraccarico durante l’implementazione o lo spostamento di apparecchiature IT critiche grazie a una metered rack PDU che fornisce i dati sul consumo energetico su un display locale, offrendo una migliore gestione della capacità oltre a una distribuzione affidabile.
Una metered rack PDU consente di:
- Migliorare l’affidabilità e l’efficienza energetica
 - Visualizzare in tempo reale i dati di consumo energetico fino ai livelli di fase e di circuito
 - Prevenire i tempo di inattività macchina dovuti a sovraccarichi
 
Monitored rPDU
                Problemi che vengono risolti da una monitored rack PDU:
Il monitoraggio a livello di unità e/o in uscita del consumo energetico dei data center, accessibile sia localmente che da remoto, consente di definire il trend dei consumi energetici e altre attività proattive di gestione dell’alimentazione essenziali per massimizzare i tempi di attività.
Una monitored rack PDU consente:
- Il monitoraggio delle informazioni critiche sul consumo energetico per valutare le tendenze del consumo energetico e massimizzare i tempi di attività
 - Di avere accesso rapido ai parametri operativi critici rPDU attraverso un’interfaccia utente sicura.
 - Di ricevere notifiche di allarme e notifiche di allarme quando le soglie specificate dall’utente vengono superate tramite e-mail, SMS e trappole SNMP.
 
Switched rPDU
                Problemi che vengono risolti da una switched rack PDU:
Ottenere un controllo aggiuntivo e prevenire meglio il tempo di inattività con una switched rPDU che fornisce l’accesso locale e remoto a tutti i dati di consumo energetico con la possibilità di accendere o spegnere a distanza ogni uscita.
Una switched rack PDU consente:
- Di accendere, spegnere o riavviare a distanza ad ogni uscita per riavviare le apparecchiature IT che non rispondono.
 - Di impostare i ritardi dell’accensione sequenziale per definire l’ordine di accensione o spegnimento dell’apparecchiatura, al fine di evitare il sovraccarico del circuito
 - Il monitoraggio dei dati critici sul consumo energetico e ricezione di avvisi e allarmi in caso di superamento delle soglie specificate dall’utente
 
Monitoraggio ambientale
                Problemi che vengono risolti da monitor e sensori ambientali:
Con i monitor ambientali, è possibile ricevere notifiche in merito a condizioni sfavorevoli come l’aumento della temperatura e dell’umidità che minacciano le apparecchiature mission-critical e di conseguenza adottare misure necessarie per mantenere un funzionamento e tempi di attività ottimali.
I monitor e sensori ambientali consentono di fare quanto segue:
- Tenere d’occhio le condizioni a distanza da un’interfaccia Web sicura
 - Utilizzare i sensori di bordo o collegare sensori esterni per monitorare temperatura, fumo, perdite d’acqua, posizione della porta e altro ancora.
 - Ricezione di avvisi via e-mail, SMS o SNMP per condizioni ambientali anomale
 
Supporto
Siamo a tua disposizione. Scarica la versione più aggiornata del software e del firmware per i tuoi prodotti Geist, ricevi il supporto più adatto per la conformità, le garanzie e la manutenzione dei prodotti, oppure rivolgiti alla community di esperti Geist per avere risposte rapide.
Approfondimenti
                                Le nostre storie di successo
settembre 12, 2019Leggi le nostre ultime case study e scopri come le nostre soluzioni supportano il business dei nostri clienti
Scopri di più