Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Schede di gestione della rete

Part Number Descrizione

IS-UNITY-SNMP

Vertiv™ Liebert® IS-Unity-SNMP Communications Card supporta il protocollo SNMP per l’interfacciamento con applicazioni per la gestione degli edifici o per la gestione dei data center, nonché con Vertiv™ LIFE Services.

IS-UNITY-DP

La scheda IS-UNITY-DP (doppio protocollo) consente ai clienti di attivare due dei protocolli esterni supportati (SNMP, BACnet, Modbus e YDN23) per l’interfacciamento con applicazioni per la gestione degli edifici o per la gestione dei data center, nonché con Vertiv™ LIFE Services.

RELAYCARD-PG

La scheda Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RELAYCARD-PG dispone di contatti a due posizioni per il monitoraggio remoto delle condizioni di allarme degli UPS sull’edge della rete.

USB485I

Il supporto per Modbus/RTU e BACnet/MSTP richiede un adattatore da USB a RS-485

800x600-is-unity-snmp_353733_0.jpg

Sensori ambientali

Part Number Descrizione

SN-2D

Convertitore digitale a doppio ingresso per sensori di contatto porta.

SN-3C

Sensore di monitoraggio degli ingressi con tre contatti puliti

SN-L20

Sensore di rilevamento perdite

SN-T

Sonda di temperatura modulare a sensore singolo

SN-TH

Sensore modulare | Monitoraggio umidità/temperatura per rack

SN-Z01

Sensore di temperatura integrato

SN-Z02

Sensore di temperatura integrato

SN-Z03

Sensore di temperatura e umidità integrato

mcm-mon-800x600-235157-liebert-SN-T-Whats-Included

Software per la gestione degli UPS

Part Number Descrizione

Gestione tramite il software Vertiv™ Power Insight

Vertiv™ Power Insight è il software gratuito che aiuta ad aumentare l’efficienza, a proteggere le apparecchiature critiche e a migliorare la visibilità degli UPS e delle rPDU connessi in rete. Questa soluzione comprende un’applicazione basata sul Web destinata agli utenti che hanno un’infrastruttura distribuita che devono gestire più dispositivi. Da utilizzare con le schede di rete Vertiv.

Vertiv™ Power Assist

Vertiv™ Power Assist è un software gratuito che consente di spegnere correttamente i dispositivi IT quando la batteria di backup dell’UPS si trova in una condizione di pericolo. Il software comunica agli utenti il verificarsi degli eventi, visualizza le metriche chiave e registra i dati cronologici. Questa soluzione è facile da installare e protegge i computer da danni e perdite di dati in caso di problemi relativi all’alimentazione. Da utilizzare con una connessione USB.

power-insight-dashboard_335647_0.jpg

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione