Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution
Vertiv™ Avocent® DSView® si basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Avocent ADSView offre sicurezza, agilità e massime prestazioni. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data CenterColocationHosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Retail and Wholesale
- Telecom
- Transportation
Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution
Vertiv™ Avocent® DSView® si basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Avocent ADSView offre sicurezza, agilità e massime prestazioni. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato.
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data CenterColocationHosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Retail and Wholesale
- Telecom
- Transportation
Specifiche
Vertiv™ Avocent® DSView® si basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Avocent DSView offre sicurezza, agilità e massime prestazioni. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato. Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform consente agli utenti di gestire processori di servizio, macchine virtuali, moduli KVM IP e le applicazioni di accesso remoto. Fornisce inoltre funzionalità centralizzate di aggiornamento firmware ai dispositivi IT e limita i rischi per la sicurezza. Con Avocent MP1000, gli utenti possono automatizzare le attività di implementazione e configurazione con le API. Vertiv™ Avocent® RM1048 Rack Manager utilizza un singolo IP per accedere ai dispositivi, riduce i costi di alimentazione e cablaggio con PoE e può offrire oltre 100 sessioni utente senza la necessità di ulteriore hardware. Con Avocent® RM1048 puoi collegare diversi dispositivi IT per l’accesso a livello di rack e configurare la larghezza di banda richiesta per soddisfare la digital demand. Il KVM IP 4K Vertiv™ Avocent® IPUHD offre un KVM 4K remoto con sincronizzazione rapida e precisa del mouse e crittografia end-to-end di tutto il traffico. Offre adattatori HDMI, DP, MiniDP e USB-C nativo per connettività plug and play. Il KVM IP 4K Avocent IPUHD ottimizza l’esperienza utente con una larghezza di banda ridotta e la condivisione delle sessioni per risolvere i problemi IT.
Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Infrastructure | 2 x USB, 1 x Management | 2 x 350W | VGA | n/a | 2.5 in | 17.08 in | 3.5 in | 29.98 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
|
||||||||
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
|
||||||||
1.72 in | 17.24 in | 17.4 in | 16.91 lbs | |||||
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
|
||||||||
1.6 in | 4.1 in | 6.6 in | .73 lbs | |||||
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
|
||||||||
Infrastruttura digitale | Connettività 2 x 10/100 MB SP 1 x VGA, 1 x USB | 5V | n/a | 1900 x 1200 a 30 Hz, colori a 16 bit | .9 in | 1.5 in | 22 in | .30 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
Dispositivo seriale Vertiv™ Avocent® ADX IPSL
|
||||||||
Infrastruttura digitale | 1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB, 1 x porta di alim | 1 porta di alimentazione | 1.4 in | 3.3 in | 5.8 in | 4 lbs | ||
Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi
Caratteristiche
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Brochure AV-20200
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Device Data Sheet AV-20203
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Providing Secure Remote Access Application Brief SL-70948
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Maximizing the Edge Computing Application Brief SL-70798
- Vertiv™ Avocent® DSView Centralizing IT Management Application Brief AV-20206
- Vertiv™ Avocent® DSView Business Continuity Application Brief AV-20205
- Vertiv™ Avocent® Management Appliance Comparison AV-11602
- Vertiv™ Avocent® DSView™ IT Complexity Application Brief AV-20201
- Vertiv™ Avocent® Rack Manager Data Sheet AV-20202
- Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM Device Data Sheet AV-49556
- Vertiv™ Avocent® IPSL IP Serial Device Data Sheet AV-20207
- Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Data Sheet AV-20204
- Next-Generation Work: Equipping Employees with Secure Remote High-Resolution Video Capabilities White Paper SL-70837
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- Build Your Brand on Edge Resilience White Paper AV-20208
- Vertiv™ Avocent® IPSL Technical FAQ
- Vertiv™ Avocent® IPSL Sales FAQ
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.