Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Liebert® EFC, composite HE, soluzione di freecooling evaporativo indiretto

Il sistema include uno scambiatore di calore aria-aria indiretto e la tecnologia di raffreddamento evaporativo in una singola apparecchiatura. Liebert® EFC, Composite HE, è in grado di ridurre le temperature dell’aria sfruttando il principio del raffreddamento evaporativo e ora, con il nuovo scambiatore di calore composito progettato per applicazioni in data center, offre maggiore efficienza, robustezza e affidabilità. Grazie a questa tecnologia, Liebert EFC è in grado di raggiungere livelli pPUE di 1,05 garantendo la massima efficienza energetica e costi operativi ridotti al minimo.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Le unità basate su freecooling evaporativo indiretto, dotate delle più avanzate tecnologie del settore, includono uno scambiatore di calore aria-aria e la tecnologia di raffreddamento evaporativo in una singola apparecchiatura, con conseguenti risparmi di spazio, efficienza energetica straordinaria e contenimento dei costi di esercizio.

Vantaggi

Uno scambiatore di calore di materiale composito: l’organo principale di Vertiv™ Liebert® EFC è lo scambiatore di calore aria-aria, progettato specificamente per le applicazioni dei data center, che protegge l’aria da contaminazione batterica e inquinamento. Grazie alla riduzione della caduta di pressione, al nuovo design che aumenta lo scambio termico e al nuovo materiale composito, il nuovo scambiatore è progettato per garantire la massima efficienza del settore per l’intera vita dell’unità senza alcun compromesso in termini di affidabilità.
Hai tu il potere: sfrutta il design all’avanguardia di Liebert® EFC per ottenere risparmio energetico anche nelle condizioni peggiori e approfitta del minor consumo energetico del settore rispetto a qualsiasi altro sistema DX, con conseguente ridimensionamento delle infrastrutture elettriche grazie al freecooling disponibile anche ad alte temperature. Il design a bassa dispersione d’aria elimina la necessità di potenziare la ventilazione consentendo una riduzione dell’ingombro e notevoli risparmi.
Efficienza senza eguali: raggiungi i tuoi obiettivi di sostenibilità riducendo i costi operativi e la carbon footprint, senza compromettere la tua produttività e ottenendo un’efficienza senza pari con una pPUE inferiore a 105. Grazie ai controlli software avanzati e al design più recente dei ventilatori EC, potrai risparmiare sui costi energetici e ridurre al minimo le emissioni sonore.
Installazione senza problemi: Liebert EFC è dotato di un ingombro a pavimento ridotto e di più opzioni di configurazione dell’aria consentendo di adattare facilmente l’unità all’edificio in installazioni su tetto, perimetrali o su più piani. Scalabilità: Liebert EFC è progettato per una manutenzione minima ed elimina ingombri inutili. Soluzioni perfette per consentire implementazioni scalabili.
Tutti sotto controllo: sfrutta i controlli termici Vertiv™ Liebert® iCOM™ per monitorare temperatura, umidità, pressione, utilizzo dell’elettricità e molto altro ancora, i suoi algoritmi avanzati gestiscono senza problemi le transizioni automatiche tra le modalità di lavoro più adatte e proteggono dal congelamento dell’acqua. Il controllo Liebert® iCOM™ assicura una gestione di alto livello delle unità che permette loro di operare congiuntamente come un unico sistema, ottimizzando la temperatura ambiente e la portata d’aria.

Caratteristiche

Sistema ad espansione diretta o con batteria integrata dell’acqua refrigerata: queste tecnologie assicurano il funzionamento dell’unità anche in climi caratterizzati da livelli di umidità estremi o da picchi di temperatura molto elevati
Vertiv™ Liebert® iCOM™Control avanzato: assicura una gestione di alto livello delle unità che permette loro di operare congiuntamente come un unico sistema, ottimizzando la temperatura ambiente e la portata d’aria. Vanta inoltre un nuovo display touch-screen da 10” per una leggibilità dei dati più rapida e più facile
Controllo Vertiv™ SmartAisle™ e altre logiche integrate: ottimizza temperatura e volumi d’aria interni in funzione degli specifici requisiti dei server, garantendo in tal modo che non un singolo watt vada sprecato
Scambiatore di calore composito brevettato: riduce al minimo l’impatto aerodinamico delle parti interne, garantendo una significativa riduzione della caduta di pressione e assicurando un’efficienza annuale insuperabile e una portata d’aria massima superiore rispetto alle configurazioni precedenti dotate di HE legacy.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management

Storie di clienti

Prova virtualmente prima di acquistare Image

Prova virtualmente prima di acquistare

Scopri le funzionalità dei nostri Technology Innovation Lab per le unità di Thermal Management, presso il Customer Experience Center di Vertiv™ a Piove di Sacco (PD). Esplora i laboratori high-tech e scopri le nostre soluzioni di raffreddamento all’avanguardia grazie a simulazioni virtuali di witness test.

Models Normal Cooling Capacity (kW) Max Dry Bulb - Only dry mode3 (°C) Max Wet Bulb - Only Evaporative Effect3 (°C) Max Wet Bulb - Evaporative + DX Effect3 (°C) Height Width Depth

EFC 250

225

15.4

19.8

29.3

4700

3650

2500

EFC 320

265

15.6

19.5

28.6

4700

3650

2900

EFC 300

300

18.7

21.0

28.6

4700

4500

2900

EFC 400

400

13.9

19.9

29.1

4700

3650

3400

EFC 440

400

17.0

19.9

31.0

4600

4620

3400

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione