Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Prodotto

EPC48300/2900 Series

EPC48300/2900 series integrated outdoor power system is designed for centralized outdoor base station power management. Integrating power supply system, environment monitoring system, temperature control system and backup power system, this system can provide a stable and reliable operating environment for base station equipment as well as realize centralized power management and remote monitoring.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Telecom

Vantaggi

Global Vertiv organization with all its capabilities ensures smooth project coordination
Product breath and platform based product portfolio of Vertiv ensure all the flexibility required
Factory assembly and testing, in Vertiv´s global network of manufacturing facilities, safeguard both quality and on-time delivery
Vast sources and local presence of Vertiv is there to support the products, today and in the future

Caratteristiche

High protection class design, IP55 offers a quick and convenient road to a protected environment with climate control, for the vital electronics under severe outdoor environment
Cabinet roof adopts a bevel design, eliminating accumulation of rain water and snow, while the base adopts an extensional design, facilitating system installation and maintenance
Integrate with Netsure high efficiency power supply system which the power capacity can be expanded up to 600A
Comprehensive environment monitoring system including power system monitoring, alarm management, environment monitoring and climate control.
Integrate different communication interfaces including TCP/IP, RS232, RS485, etc and realize remote monitoring
Brochure e schede tecniche

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione