UPS Vertiv™ Edge con batterie agli ioni di litio, 1.500-3.000 VA
L’UPS line-interactive agli ioni di litio Vertiv Edge offre condizionamento dell’alimentazione e backup della batteria ad apparecchiature IT essenziali come server e dispositivi di rete proteggendo applicazioni business-critical in caso di interruzione imprevista dell’alimentazione o picchi di tensione improvvisi.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Istruzione
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Dettaglio e Ingrosso
UPS Vertiv™ Edge con batterie agli ioni di litio, 1.500-3.000 VA
L’UPS line-interactive agli ioni di litio Vertiv Edge offre condizionamento dell’alimentazione e backup della batteria ad apparecchiature IT essenziali come server e dispositivi di rete proteggendo applicazioni business-critical in caso di interruzione imprevista dell’alimentazione o picchi di tensione improvvisi.
- Istruzione
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Dettaglio e Ingrosso
Specifiche
Gli UPS Vertiv Edge agli ioni di litio si possono installare in configurazione rack e tower; sono disponibili modelli da 1.500 VA, 2.200 VA e 3.000 VA.
Vantaggi
![](/4a7c5c/globalassets/products/critical-power/uninterruptible-power-supplies-ups/vertiv-edge-lithium-ion-ups-1500-3000va2/800x600-benefits-infographics.png)
Caratteristiche
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.