UPDU (Universal Power Distribution Unit, unità universale di distribuzione dell’alimentazione) Vertiv Geist
L’UPDU è una versatile unità di distribuzione dell’alimentazione installabile in rack, con ingresso universale e un cavo FSC rimovibile (acquistabile separatamente). Supporta le più diffuse configurazioni di alimentazione CA, da 16 A a 60 A e da 120 V a 415 V. Modelli base e intelligenti, con monitoraggio avanzato dell’alimentazione in remoto, monitoraggio ambientale e commutazione opzionale in uscita. L’UPDU semplifica l’installazione di infrastrutture IT critiche, con un unico modello in tutto il mondo.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
UPDU (Universal Power Distribution Unit, unità universale di distribuzione dell’alimentazione) Vertiv Geist
L’UPDU è una versatile unità di distribuzione dell’alimentazione installabile in rack, con ingresso universale e un cavo FSC rimovibile (acquistabile separatamente). Supporta le più diffuse configurazioni di alimentazione CA, da 16 A a 60 A e da 120 V a 415 V. Modelli base e intelligenti, con monitoraggio avanzato dell’alimentazione in remoto, monitoraggio ambientale e commutazione opzionale in uscita. L’UPDU semplifica l’installazione di infrastrutture IT critiche, con un unico modello in tutto il mondo.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
Specifiche
Le Vertiv Geist UPDU sono disponibili con potenza massima di 11 kW e 22 kW, per installazione in verticale o in orizzontale e con varie combinazioni di prese e opzioni di monitoraggio. Per visualizzare l’elenco completo dei modelli disponibili, visitare la pagina rPDU Finder.
VP7UU0A0
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11kW max | Defined by FSC | Defined by FSC | 30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.6 in | 27 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
VP7UV0A0
|
||||||||
22kW max | Defined by FSC | Defined by FSC | 18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.6 in | 25 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
VP4UU0A1
|
||||||||
11kW max | Variable | Variable | 42 Combination Outlets C13/C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.25 in | 22 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
VP4UV0A2
|
||||||||
22kW max | Variable | Variable | 30 Combination Outlets C13/C19 | Rack | 66.25 in | 2 in | 2.5 in | 21 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi
Caratteristiche
- Vertiv Geist Power Distribution Units Switched, Unit and Outlet Monitored Upgradeable Installer User Guide.pdf
- Vertiv Geist Upgradeable PDU and Universal PDU Quick Installation Guide (SL-70646).pdf
- Geist™ PDU IMD Modules Replacement Guide SL-70545.pdf
- Vertiv™ Geist™ Rack Power Distribution Unit Installer User Guide equipped with Firmware 6.x.x. SL-71211.pdf
- Geist™ API Specification API Specifications SL-70874.pdf
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.