Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch

Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS) offre alimentazione ridondante ai dispositivi con un cavo. Due ingressi di alimentazione indipendenti consentono il collegamento a una fonte di alimentazione principale e secondaria. Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch rileva automaticamente l’interruzione dell’alimentazione e trasferisce il carico alla fonte alternativa in meno di 4-8 millisecondi senza intervento umano. Si garantisce così la continuità dell’alimentazione dei dispositivi fino al ripristino della fonte principale per la massima affidabilità in applicazioni mission-critical.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Garanzia: Garanzia standard di tre anni, con estensione a cinque anni registrando il prodotto.

Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS) fornisce alimentazione ridondante ai dispositivi dotati di un solo cavo. I due ingressi di alimentazione indipendenti consentono il collegamento a una fonte di alimentazione principale e a una secondaria. Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch rileva automaticamente l’interruzione dell’alimentazione e trasferisce il carico alla fonte di alimentazione alternativa in meno di 4-8 millisecondi, senza intervento umano. Si garantisce così la continuità dell’alimentazione dei dispositivi fino al ripristino della fonte di alimentazione principale, per la massima affidabilità nelle applicazioni mission-critical. Il Rack Transfer Switch è uno switch di transizione aperto che adotta un processo di tipo break-before-make per il trasferimento tra la fonte di alimentazione principale e quella secondaria. Questo metodo di switch non richiede la sincronizzazione di fase tra i due alimentatori, perciò è adatto sia nei data center che nell’edge della rete. È inoltre dotato di switch ridondanti evoluti e di termistori con fusibile a prova di guasto, per attenuare i picchi di corrente durante i trasferimenti, garantendo la protezione delle apparecchiature fondamentali durante il failover.

Panoramica delle specifiche del modello
VA4U1100
1.4kW (120V) or 2.4kW (208V) or 2.3kW (230V)   10A or 15A   100-240V   (10) U-Lock IEC C13   Rack   1.72 in   17 in   18 in   15 lbs  
VA4N1100
1.4Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-15R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N2100
1.9Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N3100
4.9Kw (208V)   200-240V   208V   (1) NEMA L6-30R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   19 lbs  

Vantaggi

Rilevamento automatico dell’interruzione dell’alimentazione
Switch  dell’alimentazione affidabile
Tecnologia aggiornabile
Intelligenza avanzata

Caratteristiche

Rilevamento automatico dell’interruzione dell’alimentazione
Previsione dei sovraccarichi  con metriche di consumo energetico in tempo reale
Supporto dei trasferimenti fuori fase
Velocità di trasferimento <4-8 ms
Interfaccia  del pannello frontale  facile da usare
Presa combinata C13/C19 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione