Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Telecom Lithium Batteries

Lithium-ion batteries are an effective and attractive energy storage solution for telecom applications. Compared to VRLA batteries, lithium-ion batteries weigh less, charge faster and last longer – all without outgassing.

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Telecomunicazioni

Panoramica delle specifiche del modello
Narada Batteries
10-200 Ah   51.5 VDC   Lithium LFP   5.26-8.74 in   17.42 in   15.8-19.0 in  
Polarium Batteries
50-250 Ah   51.5/56.5 VDC   Lithium NMC/LFP   3.4-6.9 in   17.3-21.4 in   13.9-28.5 in  

Vantaggi

Appreciate saving valuable budget dollars due to lower total cost of ownership
Enjoy maintenance free operation and less frequent replacements
Confidently deploy batteries in weight sensitive applications such as rooftops
Optimize equipment and enclosure configurations with no outgassing concerns and high energy density footprints
Be prepared for outages with shorter recharge times  

Caratteristiche

Scale energy storage requirements up to 100+ kWh
Small and compact energy storage
Low weight loads for central office and roof top installations
Remote monitoring available with the NetSure™ Control Unit (NCU)

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione