Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Bring Your Own Power & Cooling (BYOP&C): An integrated approach to accelerate grid-to-chip deployment

10 min. Lettura

Integrated power, cooling, and heat‑reuse strategies to overcome the AI‑era infrastructure deficit.

Download the eBook

AI workloads are driving rack densities into the triple digits and stretching interconnection queues beyond five years, creating stranded capacity and hidden capital costs. Traditional project‑build models can’t keep pace, leaving data centers stalled and delaying time‑to‑revenue.

Vertiv’s Bring Your Own Power & Cooling (BYOP&C) model offers:

  • Integrated architecture combining on‑site generation, liquid cooling, BESS, and heat‑reuse strategies
  • Speed‑to‑power: deploy in months instead of years
  • Capacity reclaimed: up to 15% of stranded power converted back into usable compute
  • Efficiency gains through tighter PUE and reduced parasitic load
  • Workload stability with predictive telemetry and unified controls

The BYOP&C model isn’t just a workaround for grid delays — it’s a performance architecture built on four critical layers that transform capital efficiency and stabilize AI‑scale workloads:

  • Power layer: Choosing the right generation mix — natural gas, turbines, nuclear microreactors, and BESS — to bypass grid queues and deliver speed‑to‑power in months.
  • Thermal layer: Integrated cooling and heat‑reuse strategies reclaim up to 15% of stranded capacity, reduce parasitic load, and tighten PUE.
  • Orchestration layer: Unified controls and predictive telemetry synchronize power, cooling, and IT demand, stabilizing dynamic AI workloads.
  • Vertiv layer: Factory‑validated modules, lifecycle services, and partner scale reduce engineering risk and accelerate deployment.

AI workloads are accelerating faster than traditional infrastructure can keep pace. The BYOP&C model transforms this challenge into an opportunity — delivering speed‑to‑power in months, reclaiming stranded capacity, and stabilizing volatile workloads through integrated power and cooling.

Don’t let grid delays stall your AI ambitions. Download the eBook today and discover how Vertiv’s grid‑to‑chip architecture helps you deploy resilient, scalable infrastructure built for the AI era.

+

AI Intelligenza artificiale Disponibilità e operatività Critical power Innovazione nei data center Data Center Services Efficienza Autonomia energetica ESG/sustainability Densificazione estrema Ottimizzazione della struttura Campus su scala gigawatt Monitoraggio Trasformazione dell’architettura di alimentazione Evoluzione della catena termica Thermal Management Infrastruttura unificata

VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
Login dei partner

Lingua & Ubicazione