Vertiv™ VRC-S, sistema per micro data center Edge
Dai vita al VRC-S grazie alle funzionalità di realtà aumentata di Vertiv™ XR
Esplora il micro data center Edge
Grazie alla distribuzione dell’alimentazione preassemblata e collaudata in fabbrica, al raffreddamento ad alta precisione e al monitoraggio intelligente, la nostra soluzione per data center pre-integrata consente di rafforzare la rete edge in pochi giorni e senza problemi.
Non sarebbe fantastico poter vedere il VRC-S in questo momento, vicino a te? Poter esaminare attentamente tutti i sottosistemi e come essi collaborano per fornire prestazioni senza pari per la propria rete edge? O poter vedere le funzionalità invisibili che lo rendono il miglior micro data center?
Allora perché non farlo?
Dai vita al VRC-S grazie alle funzionalità di realtà aumentata di Vertiv™ XR, disponibili su Google Play e App Store.
Il futuro è ora
Fai crescere il tuo Edge IT a modo tuo
Sai meglio di tutti cos’è il tuo Edge. Allora perché non farlo crescere a modo tuo?
Puoi farlo implementando un micro data center in cui tutti i sottosistemi lavorano insieme in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati. Pertanto, è opportuno personalizzare la soluzione per supportare in modo ottimale le apparecchiature, standardizzando al contempo le implementazioni, per una facile scalabilità.
Dovrai anche assicurarti che il tuo nuovo sistema funzioni senza problemi e che le tue apparecchiature operino in condizioni ottimali, in ogni scenario. Inoltre, non è possibile costruire il proprio Edge senza una visibilità completa del sistema e una gestione remota, giusto?
Se anche tu pensi questo, in pratica stavamo parlando del VRC-S. È giunto il momento di smettere di parlare e iniziare a fare: prendiamo il micro data center VRC-S per un test drive, alle tue condizioni.
Immergiti nell’esplorazione interattiva con Vertiv™ XR

Nessun grado viene trascurato
La continuità delle applicazioni viene mantenuta durante la perdita del sistema di raffreddamento, poiché la ventilazione di backup integrata e controllata in modo indipendente consente il funzionamento delle risorse IT senza interruzioni.
Spedizioni in pochi giorni, installazione in poche ore
Progettato per una facile implementazione, disponibile in vari modelli e completamente assemblato in fabbrica, il micro data center VRC-S Edge-Ready può essere installato presso la tua posizione Edge IT in pochi giorni.
Le prestazioni adattive riducono i costi operativi
Il raffreddamento IT integrato adatta le prestazioni al carico IT e si basa sulla separazione dell’aria di raffreddamento caldo-freddo integrata per la massima efficienza energetica e costi operativi ottimizzati.
Prolunga la durata delle tue apparecchiature IT
Le tue apparecchiature IT funzioneranno senza problemi per gli anni a venire. Il raffreddamento da 3,5 kW fornisce con precisione la temperatura dell’aria di raffreddamento desiderata.
Continuità dell’alimentazione sempre attiva
L’UPS integrato in fabbrica alimenta l’intero sistema, inclusi il raffreddamento e le risorse IT, per garantire la continuità delle applicazioni e il funzionamento anche in caso di interruzioni dell’alimentazione di rete.
Monitoraggio e controllo intelligenti
Il monitoraggio e il controllo da remoto dell’intero sistema sono inclusi e precablati in fabbrica. La rPDU intelligente e pre-programmata assicura la piena visibilità del sistema, inclusi UPS e raffreddamento.
Controllo ovunque
Grazie a un unico indirizzo IP, non è necessario un monitoraggio costante in loco, in quanto sarà possibile accedere, controllare e gestire il micro data center ovunque ci si trovi.
Contattaci
Risorse aggiuntive
Vertiv™ VRC-S è una soluzione per micro data center completamente assemblata in fabbrica e progettata specificamente per le applicazioni Edge IT. Disponibile in varie configurazioni, la soluzione Vertiv VRC-S viene consegnata in pochi giorni e installata in poche ore.
Grazie alla nostra ultima soluzione pre-integrata per micro data center, puoi rafforzare la rete edge in pochi giorni e senza problemi.
Mettere le apparecchiature IT sensibili in spazi progettati per altri scopi presenta delle problematiche, soprattutto per quanto riguarda il raffreddamento. Un edificio per uffici è ottimizzato per essere comodo per i dipendenti che lo occupano.
La pandemia attualmente in corso, la crescente domanda di acquisti online e il rallentamento dell’economia stanno causando tempi molto difficili per i retailer. Tuttavia, le nuove tecnologie inducono a sperare nella possibilità di rimodellare un settore ancora oggi legato al passato.
Il tuo Edge è qui
Scopri dove si trova il tuo Edge e dove deve arrivare. Per aiutarti a raggiungere questo obiettivo nel miglior modo possibile, ti offriamo una soluzione su misura per micro data center prefabbricati. Quindi, passiamo alla fase successiva: dare vita al VRC-S con la realtà aumentata.