Aggiornare per migliorare la performance
I sistemi IT legacy e le infrastrutture critiche possono essere inefficienti in termini di consumo energetico e scalabilità. Adottare una visione olistica della tua infrastruttura può ridurre i costi, fornendo al contempo i miglioramenti delle prestazioni che sbloccano la capacità.
Contattaci!
Il passaggio al 5G causerà un probabile aumento del consumo energetico totale della rete del 150-170% entro il 2026

Si stima che i data center risparmieranno dal 4 al 5% dei costi per l’energia per ogni grado (1 °C) di aumento della temperatura dell’aria di ritorno

Il collegamento tra l’Africa occidentale e il mondo è stato un’enorme sfida non soltanto per la posa di oltre 7.000 km di cavo sottomarino.
Per saperne di più
Scegli la tua sfida
Soluzioni
Tecnologia UPS avanzata
Migliora l’efficienza del tuo sistema di alimentazione con l’ultima generazione di soluzioni per l’alimentazione di Vertiv. Queste soluzioni garantiscono un’efficienza a doppia conversione fino al 97%, con un’efficienza del 99% in modalità dinamica online.
Innovazione nel Thermal Management
Riduci i costi con le soluzioni di Thermal Management di Vertiv, che sfruttano l’economizzazione per ottenere la PUE leader del settore.
Una protezione dell'alimentazione su cui puoi contare
Affidabilità, efficienza e prestazioni in un unico UPS. Il nuovo UPS Vertiv™ Liebert® EXM2 è ideale per migliaia di settori critici, dall’healthcare ai trasporti, dall’industria leggera ai data center.
Risorse
White Paper
Liebert DSE con EconoPhase — Erogazione di raffreddamento DX ad alta efficienza con economizzatore a refrigerante pompato
White Paper
Modalità di funzionamento ad alta efficienza per sistemi UPS
White Paper
RAFFREDDAMENTO CONCENTRATO TRAMITE CHIUSURA DEL CORRIDOIO FREDDO
Soluzioni
Servizi completi
Le nostre offerte di servizi possono identificare le opportunità di risparmio di energia nella tua struttura, aggiornare le apparecchiature con tecnologia di risparmio energetico ed estendere la durata dell’infrastruttura esistente.
Controlli intelligenti e monitoraggio remoto
I controlli avanzati garantiscono che i sistemi di Thermal Management funzionino in perfetta armonia per ottimizzare l’efficienza, mentre le nostre soluzioni di monitoraggio e gestione delle infrastrutture IT permettono la risoluzione dei problemi da remoto e assicurano la visibilità remota sul consumo energetico a livello di rack.
Risorse
Scarica i Top Tips
I 10 migliori suggerimenti a costo zero per ottimizzare i data center
![]() |
![]() |
Webcast
È davvero necessario barattare la disponibilità in cambio di una maggiore efficienza in un data center?
Webcast
Gestione della scalabilità della capacità dell’infrastruttura per il computing ibrido
Soluzioni
UPS Liebert EXL S1, 100-1200 kW
Liebert EXL S1 assicura un’alimentazione sicura, protezione alle utenze e il massimo risparmio di energia per data center medio-grandi e applicazioni mission-critical.
Risorse
White Paper
Considerazioni chiave sulla valutazione delle batterie agli ioni di litio per le applicazioni stazionarie
Comunicati stampa
La sala dati più grande della Russia sceglie Vertiv per la compatibilità degli UPS con batterie agli ioni di litio
Fai il prossimo passo
I nostri tecnici sono in grado di aiutarti a personalizzare una soluzione in base ai tuoi requisiti di scalabilità, efficienza e affidabilità. Compila il modulo per metterti in contatto con un esperto.
Grazie per l’invio!
Ti contatteremo a breve.