Archetipi Edge 2.0: Modelli di infrastruttura Edge pronti per l’implementazione
Archetipi Edge 2.0 Modelli di infrastruttura Edge pronti per l’implementazione
Progettare l’infrastruttura di Edge Computing ottimale per la tua azienda
L’infrastruttura fisica è fondamentale in qualsiasi strategia di Edge Computing. Le apparecchiature di alimentazione, condizionamento e alloggiamento, così come il calcolo supportato, forniscono le basi su cui le applicazioni possono essere eseguite e consentono innumerevoli casi d’uso Edge.
La scelta dell’infrastruttura fisica giusta è ancora più importante per l’Edge, dato che molte implementazioni si trovano in luoghi in cui è necessario un supporto e una protezione aggiuntivi. Anche la navigazione dell’infrastruttura Edge è resa più complicata dalle ampie e varie definizioni di Edge. Questi fattori creano difficoltà per il 49% delle aziende che considerano l’implementazione dell’Edge Computing. Esse devono prendere decisioni su come utilizzare al meglio l’infrastruttura esistente e dove investire oggi per sostenere le esigenze di domani.
Grazie al lavoro di Vertiv sugli archetipi Edge, che hanno fornito una tassonomia per la categorizzazione dei casi d’uso Edge, questo report fa compiere a tali archetipi un ulteriore passo verso la definizione di quattro modelli di infrastruttura Edge distinti. Il framework è stato sviluppato sulla base di interviste con una serie di professionisti del settore, esperti di data center, provider di soluzioni e organismi del settore in tutte le applicazioni relative a Smart City, sanità, produzione e retail.
Scarica il
Report su archetipi Edge 2.0
Man mano che l’Edge si sviluppa e i siti Edge diventano più sofisticati, la creazione di modelli di infrastruttura Edge diventa un passaggio necessario per comprendere le apparecchiature specifiche del sito e la standardizzazione della progettazione che possono aumentarne l’efficienza, ridurne i costi e semplificarne l’implementazione.
Nell’ultimo decennio, da quando l’Edge ha iniziato a essere considerato parte cruciale della rete e del più grande ecosistema di data center, il settore ha avuto difficoltà a definire o categorizzare le implementazioni Edge in modo coerente.
Un primo passo verso la categorizzazione è stato fatto grazie all’introduzione degli archetipi Edge nel 2018.
Il raggruppamento per caso d’uso fu un passaggio importante, ma per comprendere il mondo Edge è stato necessario approfondire i dettagli. Ci sono molti fattori da considerare quando si valuta una potenziale implementazione Edge. Abbiamo identificato il punto più significativo e lo abbiamo applicato insieme agli archetipi originali per comprendere maggiormente che tipo di infrastruttura fisica sta prendendo l’Edge.
Questo documento anticipa le discussioni: dalle ampie categorizzazioni degli archetipi a una valutazione più dettagliata e pratica dei casi d’uso Edge, dei settori e degli ambienti esterni.