Riduci le perdite di energia fino al 75%
*Passando dal 92% al 98% di efficienza dei raddrizzatori, puoi ridurre del 75% le perdite di energia
Riduci al minimo OpEx ed emissioni di CO₂ grazie al raddrizzatore con un’efficienza del 98%
Il raddrizzatore Vertiv R48-3500E4 a efficienza ultraelevata (98%) è compatibile con l’infrastruttura esistente.
Il raddrizzatore eSure -48 VDC a 3500 watt offre una curva di efficienza costante che consente di ottimizzare il risparmio energetico in qualsiasi condizione di carico.
- Risparmia spazio grazie alla densità massima disponibile nel settore del DC Power
- Costi operativi più bassi in tutte le condizioni di carico
- Risparmi energetici istantanei con i raddrizzatori retrocompatibili
- Con il minimo investimento, ottimizza l’efficienza energetica grazie alla modalità ECO
- Visualizza i risparmi reali sul tuo investimento con lo strumento per il monitoraggio dell’efficienza
Ulteriori informazioni
Prodotti correlati