L’impegno di Vertiv a favore della sostenibilità
I nostri principi guida
- Miglioriamo le prestazioni dei prodotti per aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e idrico e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
- Implementiamo nelle nostre strutture processi e innovazioni che permettono di risparmiare energia, acqua e altre risorse e di ridurre le emissioni di gas serra.
- Rispettiamo tutte le leggi e le normative vigenti e cerchiamo di ridurre e ove possibile eliminare i rifiuti pericolosi tramite la loro riduzione alla fonte e il riciclaggio.
- Teniamo regolari corsi di formazione per garantire che i nostri dipendenti siano informati in merito a leggi e normative aggiornate, pratiche di prevenzione degli inquinanti e riduzione della produzione di rifiuti e sviluppi tecnologici.
- Eseguiamo controlli sulle nostre operazioni per verificare la conformità a questi principi.

Aiutare i clienti a migliorare la sostenibilità
I prodotti Vertiv per l’alimentazione, il raffreddamento e la gestione di infrastrutture critiche sono progettati per aiutare i nostri clienti a ridurre l’utilizzo di energia, acqua e spazio. Lavoriamo anche a stretto contatto con i clienti per progettare data center e architetture di sistema in grado di supportare i loro obiettivi di sostenibilità, dalle strutture “verdi” alle implementazioni ibride. Partecipiamo anche a numerose iniziative di settore e governative volte a ridurre l’uso di energia e a testare e certificare i prodotti.
I principali risultati ottenuti comprendono:

Energy Logic
Abbiamo guidato lo sviluppo del settore IT di Energy Logic con una roadmap in 10 punti volta a promuovere il miglioramento dell’efficienza IT e dei sistemi di supporto. Energy Logic ha dimostrato che un risparmio di 1 watt a livello di processore comporta un effetto a cascata su altri sistemi che assicura un risparmio quasi triplo a livello di struttura. Da oltre un decennio, Vertiv condivide apertamente questa strategia dettagliata con il mondo, aiutando le strutture a ridurre i consumi energetici fino al 50%.
Valutazioni dei data center
Vertiv è un consulente di fiducia per le aziende che desiderano ottenere risparmi energetici nei data center. Offriamo un servizio di ottimizzazione energetica per data center e sale computer che consiglia quali prodotti aggiornare o sostituire per ottenere riduzioni dei consumi di energia verificate fino al 60% e miglioramenti nelle capacità di gestione dei carichi IT.
In Australia, Vertiv ha ottenuto la certificazione ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale e dispone di un tecnico accreditato NABERS per l’esecuzione di valutazioni nei data center.
Preservazione di acqua ed energia
Le soluzioni di thermal management di Vertiv sono leader del mercato in termini di efficienza e riduzione dei consumi di acqua. Vertiv stima che, dal loro lancio nel 2013, i nostri sistemi di raffreddamento senza acqua abbiano permesso di risparmiare miliardi di litri d’acqua in tutto il mondo, e che ogni implementazione abbia garantito il risparmio di 6,75 milioni di litri d’acqua l’anno rispetto ai sistemi a circuito aperto basati sull’acqua. Abbiamo inoltre aperto la strada all’uso di controlli di thermal management a livello di sistema che consentono ai sistemi termici di un intero data center di collaborare in modo intelligente per ridurre il consumo energetico.
Grazie a questi controlli e alla tecnologia avanzata degli scambiatori di calore, la linea di thermal management consente ai clienti di raggiungere valori PUE di 1,05.
Vertiv ha raggiunto lo stato AHRI Certified®1 come leader del settore per l’efficienza e le prestazioni di capacità di centinaia di suoi modelli di raffreddamento.
Le soluzioni di protezione dell’alimentazione di Vertiv offrono il massimo livello di efficienza disponibile nel settore, con efficienze disponibili superiori al 98,5% per un UPS di Classe 1 (secondo la definizione IEC 62040-3). Gli esperti di Vertiv collaborano con i clienti per trovare la soluzione più efficiente per le esigenze specifiche di ciascuna struttura. Siamo leader anche nel settore della progettazione di sistemi UPS con batterie agli ioni di litio per data center, che si sono dimostrati più ecologici rispetto alle tecnologie tradizionali e durano tre volte più a lungo con conseguente riduzione degli sprechi. Offriamo sistemi UPS certificati ENERGY STAR in otto linee di prodotti che comprendono 78 modelli.
Con i suoi raddrizzatori ad alta efficienza, Vertiv aiuta gli operatori di telecomunicazioni a ottenere significativi risparmi di energia elettrica e a eliminare il rilascio di milioni di tonnellate di gas serra. Nel prossimo futuro, Vertiv rilascerà un raddrizzatore ad alta efficienza con un’efficienza fino al 98% che permetterà di risparmiare più energia e ridurre ulteriormente il rilascio di anidride carbonica.
1AHRI Certified® è un marchio registrato di Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute.
Strutture Vertiv
Vertiv sta intraprendendo in tutto il mondo numerose iniziative volte a migliorare la sostenibilità operativa e superare continuamente le aspettative dei clienti. Stiamo implementando cambiamenti che massimizzano la sicurezza per i nostri lavoratori, migliorano il profilo ambientale delle operazioni delle nostre strutture e incoraggiano un uso più efficiente delle risorse naturali nei nostri processi di produzione. Con l’emergere di opportunità che permettono di ridurre l’impatto sul nostro ambiente, Vertiv svilupperà nuove innovazioni e modi di fare business in grado di supportare gli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti e ottenere la sostenibilità nell’ambito della nostra attività
- Negli Stati Uniti, Vertiv ha progettato e costruito molte delle sue nuove strutture in base agli standard certificati LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), incorporando principi di progettazione sostenibile, tecnologie e procedure ottimali.
- Nelle proprie strutture di produzione e nei propri uffici, Vertiv applica programmi di riciclo per olio esausto, rifiuti elettronici, batterie esauste, metalli di scarto tra cui rame, alluminio e acciaio, cartone di scarto e lampade esaurite.
- Per migliorare l’efficienza energetica, abbiamo migliorato l’illuminazione nella maggior parte delle nostre sedi.
- La riduzione del consumo idrico viene praticata nella maggior parte degli impianti di produzione, in particolare a Reynosa e Mexicali, in Messico. Lo stabilimento Vertiv di Reynosa sta lavorando a un progetto di riduzione dell’acqua molto grande che ricicla e riutilizza l’acqua di condensa dell’aria condizionata per aiutare a alimentare almeno due edifici.
- Le nostre strutture di produzione e assistenza principali nelle Americhe sono sottoposte a verifiche ambientali programmate da parte di terzi. Questo processo include un’analisi approfondita della conformità a tutte le attività ambientali e alle leggi applicabili presso ogni stabilimento.
- Tutte le altre strutture condurranno un'autovalutazione ambientale per ambienti selezionati.


- Le nostre operazioni europee hanno raggiunto lo stato di Partner Silver nel sistema di monitoraggio e miglioramento delle prestazioni EcoVadis di Corporate Social Responsibility (CSR).
- Lavorando per raggiungere una serie definita di obiettivi ambientali con indicatori di prestazioni chiave (KPI) trimestrali.
- Ogni cinque anni, le sedi principali sono soggette a verifiche dello schema delle opportunità di risparmio energetico (Energy Savings Opportunity Scheme, ESOS). Ogni verifica dà origine a progetti che permettono di ridurre il consumo energetico e di conseguenza le emissioni.
- Le flotte automobilistiche sono state aggiornate per aumentare l’uso della tecnologia ibrida e ridurre il consumo di carburante.
- Tutti gli impianti di produzione sono accreditati ISO 14001, vale a dire che sono progettati per gestire meglio l’impatto delle attività sull’ambiente ed garantire una solida gestione ambientale.
- Il 33% delle strutture viene sottoposto a verifiche ambientali annuali.
- Gli stabilimenti produttivi in Cina hanno ottenuto la certificazione ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale, che ha contribuito a ridurre gli agenti inquinanti e le emissioni e a promuovere il riciclaggio dei rifiuti, la conservazione dell'energia e la riduzione delle materie prime.
- Queste strutture hanno inoltre ottenuto la certificazione ISO 50001, che offre alle organizzazioni un quadro riconosciuto per lo sviluppo di un efficace sistema di gestione energetica per attuare leggi e normative statali pertinenti, controllare i rischi aziendali e stabilire un meccanismo per migliorare continuamente le prestazioni di gestione energetica.
- Questi stabilimenti hanno ottenuto la certificazione OHSAS 18001, che mira a ridurre e prevenire la perdita di vite umane, di beni e di tempo a causa di incidenti e danni all'ambiente.
- Le fabbriche in Cina stanno attuando misure di conservazione dell'energia e di riduzione dei consumi, tra cui:
- Sostituzione del carico resistivo con il carico di feedback per ridurre la perdita di potenza. Il carico di feedback può far risparmiare oltre l'80% di energia rispetto al carico resistivo.
- Compensazione del fattore di potenza per officine a media tensione per migliorare il fattore di potenza e ridurre la perdita di potenza reattiva.
- Rettifica delle partizioni di illuminazione in ogni officina. L'illuminazione può essere controllata individualmente per ogni officina, riducendo gli sprechi.
- Aggiornamenti dell'illuminazione per l'officina della fabbrica. Sostituzione delle lampadine fluorescenti con LED più efficienti dal punto di vista energetico.