Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Prodotti e soluzioni responsabili

Scopri le tecnologie che favoriscono il cambiamento

La nostra visione prevede di realizzare un futuro più responsabile dal punto di vista ambientale mediante la fornitura di infrastrutture digitali critiche altamente affidabili e a elevata efficienza energetica e idrica.

1. Il sistema di raffrescamento Vertiv™ CoolLoop Trim può aumentare l’efficienza energetica fino al 70% rispetto ai chiller a vite standard | 2. PurgeRite™ NearZero™ può ridurre i volumi di acqua di scarico durante la messa in servizio fino al 91% | 3. Vertiv™ EnergyCore Li 7 può ridurre i cicli di sostituzione delle batterie fino al 67% | 4. Vertiv™ TimberMod™ può ridurre le emissioni di carbonio fino a due terzi rispetto alle alternative in acciaio

Prodotti e soluzioni responsabili in primo piano

I nostri prodotti e le nostre soluzioni sono progettati con caratteristiche che, se implementate correttamente, possono favorire una maggiore efficienza nell’utilizzo di energia e acqua, nella gestione dei rifiuti e nella riduzione dell’impronta di carbonio. Questi importanti vantaggi sono contrassegnati dalle seguenti icone per evidenziare in quali ambiti aiutiamo i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi in materia di gestione delle risorse e responsabilità ambientale.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione