Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Alimenta le agenzie federali con un’infrastruttura veloce, scalabile e ottimizzata per l’AI

Sblocca l’innovazione dell’AI nell’IT federale e modernizza l’infrastruttura rendendola pronta per l’AI con data center modulari prefabbricati (PMDC).

Scarica il white paper Prenota un incontro

La modernizzazione incontra un ostacolo: Le agenzie federali devono affrontare infrastrutture IT obsolete, cicli di approvvigionamento e implementazione prolungati e crescenti richieste di capacità di intelligenza artificiale per i servizi pubblici. I data center modulari prefabbricati (PMDC) offrono una soluzione scalabile e rapida per raggiungere gli obiettivi operativi senza dover rinnovare completamente i sistemi legacy.

Vertiv e Dell Technologies uniscono le forze per offrire approfondimenti in un white paper intitolato “Modernizing Federal IT with AI-Ready Modular Data Centers: Gain Speed, Security, and Customization" che spiega come entrambe le aziende forniscano soluzioni PMDC complete, adattate alle esigenze operative, tecniche e di conformità delle agenzie federali.

In sintesi: I vantaggi dei PMDC

Le missioni federali richiedono un percorso più rapido verso l’AI, infrastrutture resilienti in condizioni remote e soluzioni personalizzate per scenari complessi. Ecco come i PMDC aiutano a superare le sfide attuali con precisione e velocità.

Confronto tra data center modulari prefabbricati (PMDC) e data center tradizionali
Caratteristica PMDC Data center tradizionali
Tempo di implementazione Da 10 a 18 mesi Fino a 6 anni
Efficienza dei costi Minori sprechi e spese operative gestibili (OpEx) Alto investimento di capitale iniziale (CapEx)
Scalabilità Architettura modulare e ripetibile Limitata al design specifico del sito
Ciclo di aggiornamento della tecnologia Ogni 36-72 mesi Aggiornamenti rari e cicli lunghi
Conformità Pre-certificati tra diversi siti Richiede validazione passo dopo passo
Standard di sicurezza Conforme a FISMA, FedRAMP e ICD 705 Progettazione personalizzata per sito
Tabella 1. Riepilogo del confronto tra data center modulari prefabbricati (PMDC) e data center tradizionali.

Vertiv e Dell Technologies implementano e riducono le moderne soluzioni di intelligenza artificiale Time-to-Market (TTM) per potenziare le agenzie federali e accelerare i progressi, promuovere l’innovazione e scalare senza problemi per soddisfare gli obiettivi dinamici della missione.

Come i PMDC cambiano le regole del gioco

  • Capacità di calcolo ad alta densità: Supportano carichi di lavoro AI impegnativi con fino a 100 kW per modulo, utilizzando cluster GPU moderni e raffreddamento a liquido o a immersione.
  • Opzioni di implementazione agili: Adattabili a implementazioni core, edge, ibride o vicine al cloud, soddisfando esigenze operative a breve e lungo termine.
  • Efficienza energetica: Minore impronta di carbonio incorporata, soluzioni di raffreddamento ottimizzate e ridotto consumo di risorse in linea con i requisiti ambientali federali.
  • Mobilità robusta: Progettati per risposte a disastri, ambienti difficili e località remote, con design leggeri per un facile trasporto via aria o mare.
  • Sicurezza integrata: Offre architetture cyber-resilienti zero-trust con livelli di protezione fisica e di rete.

Perché leggere questo documento

  • Raggiungere rapidamente la preparazione all’AI riducendo i tempi di implementazione di mesi o anni.
  • Ottimizzare i costi con soluzioni modulari in linea con i cicli di finanziamento federali e le preferenze OpEx.
  • Prepararsi al futuro con aggiornamenti tecnologici adeguati e GPU moderne.
  • Affrontare scenari reali, dal supporto sul campo alle operazioni di recupero dopo disastri.
  • Soddisfare rigorosi requisiti di conformità senza complessità o ritardi aggiuntivi.

Scopri come data center modulari scalabili e pronti per l’AI possono trasformare l’IT federale accelerando il raggiungimento degli obiettivi operativi.

Scarica il whitepaper

+
Login dei partner

Lingua & Ubicazione