Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv


A Castel Guelfo, nelle vicinanze di Bologna, il Customer Experience Center di Vertiv™ permette ai nostri clienti di sperimentare personalmente numerose tecnologie con il supporto costante degli esperti di Ricerca e Sviluppo e dei nostri ingegneri. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti la più grande struttura esistente in Europa per i test dei sistemi di alimentazione. 

I clienti che visiteranno il centro potranno assistere a dimostrazioni di preinstallazione che illustrano le prestazioni tecniche, la interoperabilità e il rendimento dei sistemi UPS di Vertiv in condizioni realistiche. Sarà possibile seguire questi processi dalla sala di controllo della struttura, dove saranno disponibili valutazioni delle prestazioni e reportistica in tempo reale, con la massima visibilità della zona dimostrativa.

La struttura può condurre più test simultanei a pieno carico fino a 4.000 A. L'area di verifica destinata ai clienti, dedicata specificamente agli UPS, è composta da quattro stazioni di test, ciascuna in grado di offrire una potenza di 1,2 MVA. I test includono UPS singoli, oltre a sistemi di alimentazione completi, con la possibilità di collegare i sistemi di supporto dei quadri di commutazione del cliente, garantendo così un'installazione rapida e corretta e la messa in funzione di sistemi di alimentazione di grandi dimensioni. I test vengono personalizzati anche in base alla complessità, alle taglie e al numero di UPS presenti nella configurazione.

Il nostro Customer Experience Center offre tre esperienze di verifica:

  • Demo - eseguita sui nuovi prodotti per dimostrare le prestazioni dell'UPS.
  • Standard - test di verifica che mostra le prestazioni tecniche standard dell'UPS, in conformità con le procedure di test standard per gli UPS.
  • Customized - sessione personalizzata per la verifica di requisiti prestazionali specifici per le esigenze del cliente, basata su procedure di test degli UPS dedicate e concordate preventivamente con il cliente.
Scarica la brochure Prenota un tour o un test

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione