Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Non tutti i rack da 19 pollici sono uguali

4 punti chiave per scegliere il giusto rack per il tuo data center

Quando si tratta di server rack da 19 pollici, il termine “standard” può essere un po’ fuorviante. Sì, un rack da 19 pollici è uno standard del settore, come definito dall’Electronic Industries Alliance (EIA). La designazione significa che il rack è progettato per il montaggio di apparecchiature standard da 19 pollici montate su rack, tra cui server, router, switch e sistemi UPS (Uninterruptible Power Supply), nonché apparecchiature audio/video, di monitoraggio e di comunicazione. La standardizzazione di questa dimensione aiuta a semplificare il processo di racking, indipendentemente dal marchio di apparecchiature utilizzate.

Tuttavia, c’è molto più da fare per un rack che alloggiare e immagazzinare server e apparecchiature. Gli armadi rack odierni sono apparecchiature altamente ingegnerizzate che possono e devono migliorare l’efficienza delle apparecchiature che supportano, migliorare la produttività del personale del data center e svolgere un ruolo nell’operatività del sistema e nell’affidabilità del data center.

Ciò significa che la scelta di rack da 19 pollici deve essere una decisione che viene presa seriamente come la scelta di qualsiasi componente vitale del data center. Per scegliere il miglior rack da 19 pollici per la tua applicazione, tieni a mente queste quattro considerazioni:

  1. Considerare tutte le dimensioni del rack. La dimensione di 19 pollici di un rack server da 19 pollici si riferisce alla larghezza tra le guide di montaggio all’interno del rack, non alla larghezza dell’armadio stesso. La maggior parte dei server si adatta a questo spazio di 19 pollici; tuttavia, alcuni server più grandi richiedono rack da 23 pollici.

Oltre alla larghezza dei server supportati, i rack da 19 pollici hanno altre dimensioni importanti da considerare. La posizione in cui verranno implementati i rack e la quantità di apparecchiature all’interno aiuteranno a determinare l’altezza, la larghezza e la profondità migliori dell’armadio rack. È una buona idea assicurarsi che il provider di rack offra rack da 19 pollici in diverse dimensioni per soddisfare le proprie esigenze.

  • Altezza: Un armadio rack per server standard è in genere da 42 a 48U, ovvero 2000-2265 millimetri (mm) o 78,6-89,2 pollici di altezza. Tuttavia, i rack possono essere personalizzati per essere ancora più alti, il che può essere importante nei luoghi in cui lo spazio a pavimento è limitato e si desidera sfruttare lo spazio verticale. D’altro canto, nelle edge location, i rack da 19 pollici sono spesso più corti e possono essere compatti da 6 a 12U se all’interno del rack non sono presenti molte apparecchiature che devono essere alloggiate.
  • Larghezza: i rack da 19 pollici sono solitamente larghi 600-800 mm (23,6-31,5 pollici). Più ampio è il rack, più spazio c’è su entrambi i lati delle guide di montaggio per cose come switch o posa e gestione dei cavi. I rack più ampi stanno diventando sempre più comuni, soprattutto con l’aumentare della densità dei rack.
  • Profondità: La maggior parte dei rack da 19 pollici ha una profondità di 1100-1200 mm (43,3-47,8 pollici). La profondità di cui hai bisogno spesso dipende dai requisiti di accesso al cablaggio e di distribuzione dell’alimentazione. Gli armadi rack per server più recenti sono dotati di guide di montaggio regolabili che consentono di posizionare le guide a una profondità più breve, se necessario. Tuttavia, poiché i produttori IT rendono le loro apparecchiature più dense, i dispositivi stanno diventando sempre più profondi. Ciò riduce lo spazio sul retro del rack necessario per la gestione dei cavi e la portata aria. I rack più profondi alleviano questo problema.
  1. Comprendere la differenza tra accessori standard e opzionali. A seconda del produttore del rack, potrebbe essere necessario specificare tutto ciò che si desidera sul rack oltre le guide di montaggio stesse. Ciò può diventare noioso se elementi di base come ruote e porte sono considerati accessori opzionali che è necessario aggiungere e specificare. Prima di scegliere un rack, assicurati di aver compreso cosa viene fornito di serie con il codice articolo che stai ordinando.

Tuttavia, anche con rack da 19 pollici che includono automaticamente le basi, è probabile che tu voglia aggiungere alcuni accessori. Può essere facile perdersi nel mare delle opzioni disponibili, quindi vale la pena consultare il tuo fornitore per aiutarti a scegliere ciò che è più importante per la tua applicazione esclusiva. Alcuni accessori chiave che vorrai prendere in considerazione sono:

  • Pannelli di chiusura. Spesso, i responsabili dei data center scelgono rack con più capacità di quella che inizialmente riempiono per lasciare spazio alla crescita. Se il rack ha uno spazio U inutilizzato, i pannelli di chiusura sono un accessorio importante.

A volte le persone pensano che questi pannelli riguardino solo l’estetica e non siano necessari. Tuttavia, i pannelli di chiusura svolgono una funzione critica in un rack da 19 pollici garantendo l'efficienza della soluzione di raffreddamento del rack. Senza i pannelli, l’aria calda viene spesso riportata nei rack attraverso gli spazi aperti, facendo sì che il sistema di raffreddamento lavori più duramente del necessario e spesso con conseguente surriscaldamento. Essendo un accessorio estremamente conveniente e facile da installare, riteniamo che i pannelli di chiusura valgano molto l’investimento nominale per garantire la migliore protezione e le migliori prestazioni delle vostre apparecchiature IT.

  • Gestione dei cavi. Anche gli accessori per la gestione dei cavi svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il corretto flusso d’aria all’interno del rack. Allo stesso tempo, una corretta gestione dei cavi aiuta a proteggersi dallo scollegamento accidentale delle apparecchiature critiche. Dato che l’errore umano rimane una delle principali cause di tempi di inattività imprevisti costosi ed estremamente dirompenti per i data center, questo è un altro investimento che vale la pena fare. Una corretta gestione dei cavi migliora anche la sicurezza e l’estetica complessive dell’ambiente del data center.
  1. Pensa a quali apparecchiature aggiuntive devono essere incorporate nel rack. Oltre ai server, la maggior parte dei rack da 19 pollici ospita altre infrastrutture IT critiche. In genere consigliamo ai clienti di prendere in considerazione di specificare le unità di distribuzione dell’alimentazione rack (rPDU) quando ordinano i loro rack. Le rPDU integrate supportano l’aumento della densità di potenza del rack e garantiscono una distribuzione affidabile dell’alimentazione a tutte le apparecchiature del rack, il che è fondamentale per mantenere le apparecchiature critiche disponibili 24 ore su 24.

Molti clienti scelgono anche di aggiungere sensori ai propri rack per monitorare costantemente le condizioni di alimentazione e ambientali. I sensori inviano avvisi quando le condizioni superano le soglie stabilite e consentono ai dipendenti dei data center di agire e correggere eventuali problemi imminenti prima che le apparecchiature IT sensibili vengano compromesse.

Per i clienti che desiderano davvero una soluzione all-in-one (ad esempio, per un’edge location in cui non esiste spazio IT dedicato), un sistema di micro dati può essere una scelta intelligente. Questi server rack da 19 pollici sono pre-integrati con rPDU, software di monitoraggio integrato e raffreddamento autonomo. I responsabili dei data center aggiungono semplicemente un UPS e i loro server per una soluzione completa di infrastruttura IT.

  1. Considerare la facilità di installazione. Le persone che installano e rimuovono i componenti all’interno dei rack potrebbero non avere esperienza tecnica o infrastrutturale. Ciò rende importante scegliere un rack con installazione senza attrezzi, in modo che il processo di rack e stack sia il più semplificato possibile. Nell’ambiente odierno dei data center, i nuovi componenti vengono aggiunti regolarmente ai rack e i dipendenti dei data center devono spesso cambiare configurazione. I rack che offrono un facile accesso e la possibilità di far scorrere e far scorrere rapidamente le apparecchiature possono farvi risparmiare molto tempo, mal di testa e frustrazione.

Oggi, molti responsabili dei data center stanno prendendo in considerazione i rack pre-integrati. Questi rack server da 19 pollici arrivano al data center già completamente popolati con tutti gli accessori rack, i server e altri componenti IT all’interno. L’implementazione di rack pre-integrati velocizza l’implementazione e riduce le interruzioni dell’attività e le potenziali interruzioni ai rack o alle operazioni adiacenti che possono verificarsi durante il processo di installazione.

Tuttavia, una soluzione di implementazione rack e roll richiede una soluzione di imballaggio shock appositamente progettata per la spedizione dei rack. Questo include un pallet per impieghi gravosi con imbottitura in schiuma, un rinforzo aggiuntivo e un involucro speciale per proteggere l’apparecchiatura durante la spedizione. Se stai prendendo in considerazione questa opzione, assicurati che la produzione del rack offra tale soluzione, nonché i test appropriati per garantire che il rack venga spedito correttamente.

Rack 19-Inch disponibili da Vertiv

Vertiv offre un portfolio completo di rack per data center e compartimentazione, comprese soluzioni integrate, per supportare e proteggere le apparecchiature IT critiche. La nostra linea consente di standardizzare i sistemi di racking in tutte le implementazioni ed è progettata tenendo a mente la flessibilità, la facilità di installazione e la modularità complete, consentendo l’adattamento alle esigenze di spazio e di budget.

Per ulteriori informazioni sulla scelta del rack da 19 pollici più adatto alle tue applicazioni, prova il nostro selettore interattivo di prodotti o consulta il nostro white paper, Il ruolo mutevole degli armadi rack nell'infrastruttura IT moderna.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione