Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Proteggere l’ambiente mediante soluzioni efficienti e operazioni responsabili

Vertiv si impegna a sviluppare prodotti, soluzioni e servizi che consentano ai nostri clienti di essere all’avanguardia nell’efficienza energetica e idrica nelle proprie operazioni infrastrutturali.

Prodotti e sistemi efficienti

Vertiv collabora con impegno con i clienti per risolvere i complessi problemi legati all’infrastruttura digitale critica. Crediamo che essere attenti alla progettazione, allo sviluppo, all’uso e allo smaltimento dei prodotti sia importante per la longevità del nostro settore. Il nostro approccio per soddisfare le richieste dei nostri clienti di far crescere l’infrastruttura digitale critica, aiutandoli al contempo a ridurre il loro impatto sull’ambiente, si basa su cinque principi chiave:

  • Alta efficienza: Progettare e fornire soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e idrico.
  • Elevata affidabilità: Costruire apparecchiature resilienti e altamente riparabili che siano resistenti e di lunga durata.
  • Basso impatto: Impegnarsi a comprendere e limitare i processi di produzione che possono avere un impatto ambientale negativo e misurare e aumentare l’uso di materiali riciclabili nei nostri prodotti e negli imballaggi dei prodotti.
  • Contatto minimo: Consentire la risoluzione dei problemi da remoto, servizi di ottimizzazione e sistemi più connessi per migliorare e ridurre l’impatto ambientale delle pratiche di manutenzione.
  • Economia circolare: Riutilizzare, rigenerare o riciclare apparecchiature e materiali a fine vita.
800x600-166238-powerhero-july_167196_0.jpg

Soluzioni per l’alimentazione

Vertiv offre un’ampia gamma di prodotti e sistemi di alimentazione mission-critical che forniscono un’efficienza leader di categoria sfruttando tecnologie come Trinergy™ e la modalità operativa Dynamic Online. Ad esempio, il nostro UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1 con modalità Dynamic Online offre un’efficienza operativa fino al 99% ed è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un UPS online standard. L’UPS Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube è in grado di selezionare automaticamente la modalità operativa più efficiente in base alle condizioni della fonte di alimentazione in ingresso, per fornire un’efficienza di sistema superiore al 98% senza compromettere il tempo di attività del carico critico. Offriamo anche sistemi UPS certificati ENERGY STAR in otto linee di prodotti che comprendono oltre 70 modelli. Inoltre, aiutiamo i clienti a ridurre i costi energetici mediante sistemi UPS con funzionalità di supporto Dynamic Grid.

Ci prepariamo per un futuro senza emissioni di carbonio: iniziative per i colocator che vogliono ridurre la dipendenza dall'energia basata sul carbonio
800x600-vertiv-liebert-icom-s-1294339699-382214_382292_0.jpg

Thermal Management

Il nostro sistema di economizzazione del free-cooling Vertiv™ Liebert® DSE da 250 kilowatt (kW) consente di risparmiare fino a 6,75 milioni di galloni (2555,153 milioni di litri) di acqua all’anno rispetto a un data center da 1 megawatt (MW) che impiega un sistema di raffreddamento ad acqua refrigerata con un impianto di refrigerazione raffreddato ad acqua. Offriamo anche chiller a elevata efficienza energetica che utilizzano refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (global warming potential, GWP), e abbiamo introdotto unità Thermal Wall che impiegano refrigeranti a basso GWP. Queste soluzioni sono progettate per ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2), limitare l’impronta di carbonio e operare con un’elevata efficienza energetica. A livello di sistema, il nostro controllo di supervisione del sistema termico Vertiv™ Liebert® iCOM™-S assicura fino al 40% di efficienza in più per la gestione dell’infrastruttura di raffreddamento del data center rispetto a quando non è presente.

Conseguenze dell’utilizzo dell’acqua sui costi e sulla sostenibilità dei data center
800x600-gettyimages-926144814-381976_381981_0.jpg

Energia alternativa

Le soluzioni Vertiv possono consentire agli operatori di sfruttare l’energia proveniente da fonti alternative, come l’energia solare ed eolica. Ciò include il nostro convertitore solare Vertiv™ eSure™ che collega i pannelli solari a carichi di alimentazione a -48 VDC utilizzati nelle reti di telecomunicazione. Comprende anche il nuovo armadio per esterni Vertiv™ NetSure™ M Series, una soluzione progettata per supportare le reti 5G ed edge che assicura un’alimentazione costante, tra cui il backup della batteria e il controllo di temperatura e umidità, e la possibilità di utilizzare pannelli solari e altre fonti di energia. Progettiamo e realizziamo anche convertitori, i componenti chiave impiegati per sfruttare l’energia nelle applicazioni solari ed eoliche.

Per i siti con torri cellulari per telecomunicazioni, offriamo soluzioni energetiche solari che possono essere utilizzate come fonte di energia primaria per le facilities remote non collegate alla rete elettrica e come fonti di energia supplementari per quelle collegate alla rete. I nostri raddrizzatori ad alta efficienza aiutano le società di telecomunicazioni a risparmiare energia e a ridurre le emissioni associate alla produzione di energia.

Valutazione del potenziale delle celle a combustibile per alimentare i data center
800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg

Economia circolare

Quando le unità UPS raggiungono la fine della propria vita utile, diventa sempre più rischioso utilizzarle per supportare le infrastrutture critiche. Per aiutare a ridurre questo rischio per i nostri clienti statunitensi, abbiamo introdotto il programma Vertiv Trade-In che consente loro di aggiornare i sistemi UPS monofase legacy a un costo ridotto e di smaltirli e riciclarli in modo responsabile. In conformità allo standard operativo del settore del riciclo (Recycling Industry Operating Standard, RIOS), Vertiv facilita la spedizione delle apparecchiature restituite a un riciclatore certificato R2:2013 senza alcun costo per i clienti. Abbiamo anche collaborato con un consulente di valutazione del ciclo di vita (lifecycle assessment, LCA) per condurre un LCA su un prodotto DC Power di Vertiv. Questo LCA pilota ha fornito le importanti informazioni necessarie per implementare risorse, processi e protocolli per migliorare le funzionalità nel tentativo di completare ulteriori studi sulle linee di prodotti.

Operazioni responsabili

Vertiv si impegna a risparmiare energia e ridurre al minimo le nostre emissioni di carbonio e rifiuti, e lavoriamo per migliorare l’efficienza dei nostri prodotti, delle nostre facilities e dei nostri processi.

La leadership di Vertiv crede che l’adozione di standard ambientali nelle nostre operazioni sia nell’interesse dei nostri dipendenti, clienti, azionisti e delle comunità in cui operiamo.

Nell’ambito del nostro obiettivo di miglioramento continuo, Vertiv sfrutta il nostro Vertiv Operating System (VOS) come approccio aziendale per la formazione dei dipendenti in modo da dare loro la responsabilità di identificare ed eliminare gli sprechi nei nostri processi di produzione.

Efficienza operativa

Nel 2022, abbiamo migliorato il monitoraggio dei nostri principali impatti ambientali collaborando con un consulente ambientale al fine di semplificare i processi di raccolta delle metriche di impatto ambientale, tra cui emissioni di gas serra (greenhouse gas, GHG), consumi energetici, consumi idrici e generazione e riciclaggio dei rifiuti. Questa partnership conferisce ulteriore credibilità ai nostri report confermando un alto livello di integrità dei dati e continuità del processo. In base a questa analisi, stiamo valutando e sviluppando piani d’azione volti a ridurre le nostre emissioni di gas serra Scope 1 e 2, nonché altri importanti impatti ambientali.

Nel 2022, abbiamo implementato una serie di progetti di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di carbonio in tutte le nostre operazioni globali:

  • La facility Vertiv di Mianyang in Cina ha ottenuto il titolo di “Green Plant” dal governo provinciale del Sichuan per il suo impegno nella sostenibilità e attenzione all’efficienza e riciclabilità.
  • La nostra struttura di Delaware, in Ohio, nel Nord America, sta installando un campo solare in loco, nell’ambito di una più ampia iniziativa dimostrativa di microgrid che aiuterà a creare la resilienza energetica locale e ci consentirà di sviluppare la prossima generazione di prodotti e sistemi ad alta efficienza energetica.
  • In India, abbiamo installato 700 kilovolt-amp (kVA) di carichi rigenerativi, i quali riciclano la potenza in uscita in energia utilizzabile, aumentando così l’efficienza energetica delle nostre operazioni.
  • In tutta l’area EMEA, varie fabbriche di Vertiv hanno acquistato energia rinnovabile per le operazioni, con un numero maggiore di clienti che si prevede seguirà nei prossimi anni.
  • La nostra facility E+I Engineering, in Irlanda, ha installato un sistema che ricicla e riutilizza tutta l’acqua di processo usata nella produzione, riducendo il consumo idrico complessivo della sede.
  • Abbiamo promosso con successo l’uso di veicoli ibridi nella nostra flotta di servizio in EMEA e Nord America e prevediamo di espandere il programma.

Certificazioni ISO

Gestione ambientale

Vertiv impiega sistemi di gestione ambientale presso le nostre facilities di produzione in tutto il mondo.

Abbiamo sviluppato questi sistemi in linea con gli standard riconosciuti a livello globale dall’ISO, l’Organizzazione internazionale per la normazione, e stiamo lavorando per ottenere la certificazione ISO per tutte le nostre sedi e le nostre unità aziendali più importanti.

Molte nostre sedi hanno ottenuto la certificazione ISO 14001, la principale credenziale per amministrare in modo responsabile un sistema di gestione ambientale. Nel 2022 abbiamo determinato le certificazioni pertinenti per ogni sede e creato una roadmap che ha prioritizzato la certificazione delle location principali. Al 31 dicembre 2022, il 63% delle sedi idonee di Vertiv ha ricevuto le credenziali ISO 14001.

800x600-314143__314167_0.jpg
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione