Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Choisissez votre solution rack mural

CONTACTER VERTIV

Usage commercial et bureau niveau Premier montage mural 15U puissance 1 000VA

Modèle de référence n°30

Afficher le PDF

Usage commercial et bureau niveau Enhanced montage mural 15U puissance 1 000VA

Modèle de référence n°29

Afficher le PDF

Usage commercial et bureau niveau Essential montage mural 15U puissance 500VA

Modèle de référence n°28

Afficher le PDF

La solution intégrée comprend (QTÉ - description produit (SKU) 1 rack (02.110.020.8)
1 gestion des câbles et du débit d’air (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 onduleur (EDGE-1000IRM1U)
1 onduleur (EDGE-1000IRM1U)
1 carte COMM pour onduleur (IS-UNITY-SNMP)
1 gestion IT (AV3108, ACS8008SAC-404)
1 garantie et entretien (RUPS-PE5-004)
1 logiciel (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 rack (02.110.020.8)
1 gestion des câbles et du débit d’air (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 onduleur (EDGE-1000IRM1U)
1 carte COMM pour onduleur IS-UNITY-SNMP
1 rack (02.110.020.8)
1 onduleur (EDGE-500IRM1U)
Récapitulatif
Puissance 1 000VA/900W 1 000VA/900W 500VA/450W
Rack(s) 15U x 600mm x 900mm (HxLxP) 15U x 600mm x 900mm (HxLxP) 15U x 600mm x 900mm (HxLxP)
Protection électrique Onduleur line-interactive Onduleur line-interactive Onduleur line-interactive
Redondance N N N
Distribution électrique Prises de sortie ASI - 6 x IEC320 C13 Prises de sortie ASI - 6 x IEC320 C13 Prises de sortie ASI - 6 x IEC320 C13
Refroidissement Complément optionnel Complément optionnel Complément optionnel
Confinement Complément optionnel Complément optionnel Complément optionnel
Surveillance Inclus Inclus Complément optionnel
Services Inclus Complément optionnel Complément optionnel
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Logiciel Inclus Complément optionnel Complément optionnel
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation