Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

I want it all...I want it now

Des produits d’infrastructure Edge qui fonctionnent en parfaite harmonie

REPOUSSEZ LES LIMITES

Quand la latence devient un sérieux problème, et que quelques millisecondes virent au cauchemar, Vertiv vous garantit une infrastructure Edge fiable pour vos enjeux stratégiques.

Lorsque vous concevez votre datacenter, il est important de bien sélectionner les solutions sur lesquelles vous pouvez compter quand il s’agit de vos fonctionnalités edge computing. Cette gamme de produits essentielle assurera l’alimentation fiable et rapide de votre datacenter Edge dès le démarrage.

L’Edge

Construisez votre infrastructure Edge à partir du Rack

Un rack disponible partout dans le monde, muni de fonctionnalités sans outils, pour des déploiements rapides à la périphérie du réseau

  • 2,5” de profondeur utile en plus comparé aux racks similaires
  • Une solution rack complète de haute qualité
  • Compatible avec les architectures edge computing à haute densité
  • Tailles standard avec des options TAA et d’emballage résistant aux chocs
  • Panneaux supérieurs et latéraux sans outils
  • Jeu d’accessoires complet
  • Cinq ans de garantie gratuite, si le produit est enregistré
En savoir plus
 

Alimentez votre datacenter Edge

Alimentation parfaitement configurée pour votre infrastructure IT à la Périphérie

  • Variations de température de fonctionnement ambiante de 60°C pour les environnements à température élevée
  • Taille compacte pour installation dans des espaces edge computing restreints
  • Système de verrouillage en U avec code couleur pour sécuriser des câbles d’alimentation et éviter les débranchements accidentels
  • Réduit les coûts en énergie tout en accroissant l’efficacité à la périphérie du réseau
  • Trois ans de garantie, cinq ans si enregistré après l’achat
En savoir plus
 

Protégez votre infrastructure edge avec une véritable ASI on line

L’ASI Vertiv™ Liebert® GXT5 est une alimentation sécurisée on line double conversion qui offre une protection haut de gamme contre les coupures de courant ainsi qu’un conditionnement continu de l’alimentation dans un système compact au déploiement flexible.

  • Facteur de puissance en sortie élevé = 1.0
  • Armoires batteries externes avec détection automatique
  • Large gamme de puissances: de 0,75 à 20 kVA pour répondre à tous les besoins d’alimentation possible
  • Efficacité élevée allant jusqu’à 95 % en mode on line
  • Efficacité plus élevée encore allant jusqu’à 98 % en mode ECO actif
  • Configuration rack / tour compacte de faible profondeur
  • Délai de livraison réduit
  • Excellente disponibilité
  • Option préinstallée dans le cadre d’une solution complète
En savoir plus
gxt5-single-phase-ups-pictures4.png

Plus de puissance, de connectivité et d’interfaces avec le serveur de port console Ultimate EDGE & IOT Avocent ACS

La gamme Avocent ACS 800 & 8000 de serveurs de port console avancés propose des fonctionnalités nouvelles et sophistiquées qui offrent aux administrateurs IT des solutions de gestion à distance évolutives et hautement performantes, aussi bien dans le datacenter qu’à la périphérie du réseau.

Pour répondre à vos défis croissants de gestion d’appareils plus nombreux par connexion à distance en série, Avocent ACS 800 & 8000 se connectent maintenant aux appareils IoT et aux capteurs environnementaux avec une énorme capacité nouvelle de traitement.

  • La passerelle IoT ultime : Avocent® ACS 8000 de Vertiv™ rend les interfaces série compatibles avec IoT
  • Serveur de port console Vertiv ™ Avocent® ACS 800 : Petit mais puissant : la solution ultime pour les application Edge et IoT
En savoir plus
 

ALLONS PLUS LOIN

Véritable Edge - Un véritable Expert pour configurer votre infrastructure Edge selon vos besoins. Complétez le formulaire ci-dessous et notre équipe d’experts Edge vous contactera rapidement pour répondre à vos besoins.

Nous contacter

Êtes-vous partenaire Vertiv ? Consultez Vertiv KnowlEDGE, notre centre de connaissances, sur notre portail partenaires.

Visitez le Portail Partenaires INSCRIVEZ-VOUS ICI*

*Vous n’êtes pas encore partenaire Vertiv ? Inscrivez-vous maintenant, c’est rapide et facile, via notre formulaire en ligne.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation