Gestion Port Console Série Avocent
Suivez le leader pour la gestion de votre équipement IT
Avocent ACS Serveurs de Port Console Série
Les Avocent ACS Serveurs de Port Console Série, qui font partie de la gamme renommée de produits datacenter de qualité professionnelle Avocent, offrent un accès série in-band et out-of-band pour gérer à distance les dispositifs IT partout dans le monde. Grâce à la nouvelle fonctionnalité cellulaire, fournissant des options de connectivité supplémentaires, le modèle ACS8000 cellulaire s’appuie sur son ensemble de fonctionnalités robustes comme : fibre Gigabit, USB et capteurs avec Zero-touch provisioning (ZTP), détection automatique de brochage et une sécurité optimale. La fonction de surveillance environnementale, l’intégration IoT et les fonctionnalités de mise en réseau à distance font de l’ACS la solution idéale pour les sites Edge, les datacenters d’entreprise et les installations hyperscale/colocation.
Au-delà des urgences —
Le rôle accru des ports console série
Les serveurs de port console série sont extrêmement utiles pour traiter les situations d’urgence telles que l’accès à des dispositifs verrouillés et la perte de connectivité de la bande IP. Ce webinar vous permet d’apprendre à utiliser des serveurs de port console série au-delà des interventions d’urgence.
Voir le Webinar MaintenantLes serveurs de port console série Avocent offrent un point d’accès unique aux données systèmes critiques.

À quoi sert l’accès à distance ? | 
Quelle est la valeur pour le client ? | 
| Gestion et administration à distance des dispositifs/applications | Provisionnement et fonctionnement efficaces des dispositifs | 
| Dépannage à distance des dysfonctionnements des appareils | Délai de reprise plus rapide Réduction des coûts d’exploitation imprévus (OPEX)  | 
| Réduit l’accès physique aux équipements | Empêche l’accès des utilisateurs non autorisés aux dispositifs Prévient les arrêts par inadvertance Prévient les surcharges d’alimentation/les charges déséquilibrées  | 
| Attribution et gestion de l’accès utilisateur aux dispositifs | Empêche les modifications non autorisées du système | 
Avocent DSView Logiciel de gestion
Avocent DSView est un logiciel qui gère votre matériel Avocent à travers des sessions de contrôles d’infrastructure à l’aide d’un navigateur Web sécurisé.
- Bénéficiez d’un accès à distance aux serveurs et à l’infrastructure réseau intégrant une architecture en étoile pour la redondance des bases de données et l’accès distribué.
 - Offre un suivi détaillé des événements, un historique des sessions et des notifications d’alerte.
 - Combinez de manière sécurisée et pratique l’accès aux services out-of-band et in-band.
 
                        
FONCTIONNALITÉS
Accessibilité
- Zero-Touch Provisioning (ZTP)
 - Support des communications in-band (Ethernet) et out-of-band (modem commuté/cellulaire)
 - Modem analogique v.92 intégré
 - Routeur cellulaire 4G/LTE externe en option
 
Disponibilité
- Basculement automatique sur le réseau Ethernet ou cellulaire grâce au deuxième port GbE
 - Support de plusieurs tables de routage
 - Support Ethernet AC/DC externe
 - Support USB
 
Sécurité
- Profils de sécurité prédéfinis : sécurisé, modéré, ouvert
 - Profils de sécurité personnalisés
 - Support de l’IPSec avec certificats tiers
 - Support des certificats SSH X.509
 - SSHv1 et SSHv2
 - Authentification locale, RADIUS, TACACS+, LDA/AD
 - Authentification à deux facteurs (RSA SecurID®)
 - Mot de passe à usage unique (OTP)
 
AVANTAGES
Accessibilité
- NOUVEAU ! - La connectivité cellulaire fournit un support de basculement secondaire.
 - Accès et dépannage des sites distants à l’aide du basculement automatique du réseau sur cellulaire, Ethernet ou modem analogique
 - Gestion à distance sécurisée du réseau in-band et out-of-band
 
Disponibilité
- Basculement automatique sur le réseau Ethernet ou cellulaire grâce au deuxième port GbE
 - Prise en charge des onduleurs Vertiv GXT4, GXT5, et compatibilité IPv6 et IPv4 pour les nouveaux déploiements réseau
 - Intégration avec le logiciel Avocent DSView™ pour une gestion centralisée
 - Extension de la prise en charge des PDU en rack Vertiv™ Geist™ et d’autres produits concurrents comme ServerTech, APC, Raritan et Eaton
 - Aucun adaptateur requis grâce à la détection automatique du brochage des équipements Cyclades™ et Cisco
 - Support intégré des modules fibre SFP 1 Go et 8 ports USB pour prendre en charge les nouveaux équipements IT et les dispositifs externes
 
Sécurité
- Conformité aux politiques d’accès et de sécurité des datacenters – niveaux d’accès multiples et personnalisables
 - Journalisation et notification des événements console, avec capture du «dernier souffle»
 - Conformité réglementaire et dépannage simplifié : journalisation des données en ligne et hors ligne avec horodatage