Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Manage All Your Infrastructure with the Vertiv™ Avocent® HMX 6500R

  

The Vertiv™ Avocent® HMX 6500R (receiver) High Performance KVM (keyboard, video, mouse) receiver is designed for organizations that need to provide workers the ability to seamlessly access and share one or more computing resource(s). This receiver provides access to both physical and virtual machines, allowing administrators to configure the management system to enable permissions without the addition of a new transmitter every time a user needs access. The HMX 6500R can integrate seamlessly with existing KVM infrastructures and is ideal for broadcasting, post-production, control centers and other industries where access to virtual machines is required.

When it comes to High Performance KVMs, the leading devices are the Avocent® IP-Based HMX 5000/6000/8000

  

When high resolution with no latency is needed, the Avocent® HMX5000/6000/8000 High Performance KVM solutions provide you with what you are looking for. Being the leader in KVM switching, Avocent’s HMX High Performance KVM are designed to deliver an “at-the-PC” experience for broadcast, live sports venues, control rooms, and governmental organizations. The Avocent HMX 5000/6000/8000 series can be deployed in multiple ways: as point-to-point extenders directly connected or, over a network; point-to-multi-point extension; or as a fully-matrixed KVM solution.

These high performance KVMs help organizations improve workflow by providing secure access and control for many users to multiple target computers, while enabling engineering to efficiently maintain these resources.
  

Avocent Matrix High Performance KVM

  

  • Is a CAT X digital direct-connect, centralized matrix-based kvm system
  • Enables multiple users access to multiple computers.
  • Offers hotkey switching that allows users to quickly switch to a new source in less than a half-second
  • Supports video resolution up to 1920x1200
  • Designed for small and medium size environments

Avocent HMX High Performance KVM

  

  • Offers both CATx cable or fiber optics for greater flexibility
  • Provides 1:1 pixel mapping with real-time control and perfect digital video
  • Digital DVI Video at either 2560x1600 or dual sessions at 1920x1200 each
  • Unlimited extension distance through adding a 1GbE network switch
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation