Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

NetSure™

Your IT network is business-critical, so don’t let DC power system failure keep you from achieving your operational goals. With superior reliability and a minimal footprint, the NetSure platform offers hassle-free protection that keeps the data flowing in central offices, data centers, and at the edge of your network.

Access

Challenges in the access network such as increasing data consumption and massive site rollouts are raising energy costs and requiring more monitoring and maintenance.

Access infrastructure from Vertiv allows you to:

  • Lower energy consumption and reduce emissions
  • Deploy quickly and increase capacity when needed
  • Intelligently monitor and control energy, efficiency, and load consumption, as well as system and battery status

Edge

Edge challenges such as space constraints due to the addition of data infrastructure closer to the user will require a greater mix of power input requirements.

Edge infrastructure from Vertiv allows you to:

  • Increase power system density
  • Expand capacity with ensured continuity and scale to meet demand as needed
  • Challenges in your core facilities such as exponential increases in data processing capacity with extreme availability will require higher density and smart monitoring.

Core

Challenges in your core facilities such as exponential increases in data processing capacity with extreme availability will require higher density and smart monitoring.

Core infrastructure from Vertiv allows you to:

  • Adopt intelligent load management practices to optimize load distribution, identify issues, and take corrective actions before a problem occurs
  • Simplify conversion steps from AC to DC power and free up valuable floor space for data processing

Support Links

Nous sommes là pour vous aider. Téléchargez les derniers logiciels et firmwares pour vos produits NetSure. Obtenez le support adéquat pour la conformité, les garanties et la maintenance de vos produits, ou bien contactez les experts NetSure pour obtenir des réponses rapides.

Études de cas

Telecom Equipment Provider Speeds 5G Prep with Integrated Enclosu...

décembre 22, 2020 En savoir plus
Études de cas
Telefónica
septembre 04, 2019
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation