Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Le Micro Datacenter Vertiv™ VRC-S Edge-Ready

Découvrez votre future infrastructure IT Edge comme jamais auparavant

Laissez-vous guider par votre Edge IT

Renforcez la périphérie de votre réseau en quelques jours et sans soucis : notre dernière solution de datacenter pré-intégrée simplifie le déploiement et la gestion de l’infrastructure Edge, grâce à une distribution électrique pré-assemblée et testée en usine, un refroidissement haute précision et une surveillance intelligente.

Ne serait-ce pas formidable de pouvoir voir en quoi consiste le VRC-S maintenant, sur site ou dans votre salon ? Si vous pouviez examiner de près chaque sous-système et la façon dont ils fonctionnent ensemble pour fournir des performances inégalées à la périphérie de votre réseau ? Ou si vous pouviez voir les fonctionnalités invisibles qui en font le meilleur micro datacenter du marché ?

Alors, pourquoi ne pas essayer ?

Donnez vie au VRC-S grâce aux fonctionnalités de réalité augmentée de Vertiv™ XR, disponible sur Google Play et App Store.

playstore_276990_0.png

appstore_276991_0.png

Le Futur c’est Maintenant !

Développez votre Infrastructure Edge à votre façon

Vous êtes le mieux placé pour savoir en quoi consiste votre Edge. Alors pourquoi ne pas le développer à votre façon ?

Vous pouvez le faire en déployant un micro datacenter où tous les sous-systèmes opèrent ensemble de manière transparente pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ensuite, vous voudrez adapter la solution pour prendre en charge votre équipement de manière optimale, tout en standardisant les déploiements, pour une simple évolutivité.

Vous devrez également vous assurer que votre nouveau système fonctionnera correctement et que votre équipement disposera de conditions de fonctionnement optimales, quelle que soit la situation. Enfin et surtout : vous ne pouvez pas développer votre Edge sans visibilité complète du système ni de gestion à distance, n’est-ce pas ?

Si c’est ce que vous pensez aussi, un seul mot suffit : VRC-S. C’est donc le moment de passer à l’action : essayez le micro datacenter VRC-S en vos propres conditions.

Plongez dans une exploration interactive grâce à la réalité augmentée avec Vertiv™ XR.

appstore_276991_0.png

Aucun aspect n’est négligé

La continuité des applications est assurée en cas d’arrêt du système de refroidissement, car la ventilation de secours intégrée et contrôlée indépendamment garantit le fonctionnement des équipements IT sans interruption.

Expédié en quelques jours, Installé en quelques heures

Conçu pour un déploiement facile, dans de multiples configurations, entièrement assemblé en usine, le Micro Datacenter VRC-S Edge-Ready peut être opérationnel sur votre site IT Edge en quelques jours.

La performance adaptative réduit les coûts d’exploitation

Le refroidissement IT intégré adapte les performances à la charge IT et permet en combinaison avec la séparation intégrée de l’air de refroidissement chaud-froid d’atteindre un rendement énergétique maximal et des coûts d’exploitation optimisés.

Prolongez la durée de vie de votre équipement IT

Votre équipement IT fonctionnera sans problème pour les années à venir. Le système de refroidissement 3,5 kW fournit précisément la température d’air de refroidissement que vous choisissez.

Alimentation électrique continue

Garantissez le fonctionnement malgré les pannes de courant : l’onduleur intégré en usine alimente l’ensemble du système, incluant le refroidissement et les équipements IT, pour assurer la continuité des applications.

Surveillance et Contrôle Intelligents

La surveillance et le contrôle à distance de l’ensemble du système sont inclus et pré-câblés en usine. Le PDU en rack intelligent et préprogrammé garantit une visibilité complète du système, y compris de l’onduleur et du refroidissement.

Le Contrôle en tout Lieu

La surveillance constante sur site n’est pas nécessaire. Vous pourrez accéder à votre micro datacenter, le contrôler et le gérer où que vous soyez, via une adresse IP unique.

Entrons en contact !

Votre message*
Consentement à l’avis de confidentialité

Après avoir reçu et lu le présent avis de confidentialité sur le traitement des données à caractère personnel (fourni en conformité avec l’Article 13 du Règlement UE 679/2016), je consens au :

Ressources supplémentaires

Vertiv™ VRC-S est une solution de micro-datacenter, entièrement assemblée en usine selon les normes industrielles, et conçue spécifiquement pour les applications Edge IT. Disponible dans plusieurs configurations, le Vertiv VRC-S est livré en quelques jours et installé en quelques heures.

Renforcez la périphérie de votre réseau en quelques jours et sans soucis, grâce à notre dernière solution de micro datacenter pré-intégrée.

Placer des équipements IT sensibles dans des espaces conçus à d’autres fins présente de nombreux défis, en particulier en matière de refroidissement. Un immeuble de bureaux est optimisé afin d’être confortable pour les employés qui y travaillent.

Confrontés à une longue pandémie, à l’explosion de la demande d’achats en ligne et au ralentissement de l’économie, les temps sont difficiles pour les retailers. Pour autant, l’espoir réside dans les nouvelles technologies qui pourraient remodeler une industrie encore attachée au passé.

Votre Edge est Là

Vous êtes le mieux placé pour savoir où se trouve votre edge et quelle direction il doit prendre. Afin de vous aider à y parvenir de la meilleure façon possible, nous vous accompagnons avec une solution de micro datacenter préfabriquée sur mesure. Passons ainsi à l’étape suivante : donner vie au VRC-S avec la RA.

playstore_276990_0.png

appstore_276991_0.png

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation