Contexte
De nombreux datacenters de cette entreprise ne sont pas gérés par des professionnels IT 24 h/24, 7 j/7 ; pour autant, ils doivent tous fonctionner en continu. Ces datacenters disposent de nombreux composants d’infrastructure informatique différents à gérer tels les serveurs, systèmes de stockage, commutateurs et même bandothèques. L’entreprise a décidé d’implémenter un système de gestion à distance qui lui permettrait de se connecter à n’importe quel datacenter, de le diagnostiquer et de résoudre un problème de n’importe où, et avec une connectivité garantie, que ce soit en bande ou hors bande.
Résultats
- Ce fournisseur mondial d’accès Internet a opéré sa standardisation avec la technologie de serveur de port console avancé Avocent® ACS, afin d’accroître la disponibilité informatique, essentielle pour la continuité des opérations et la réputation de l’entreprise.
 - L’ACS Avocent permet de connecter des PDU en rack, permettant ainsi à l’utilisateur de commuter les ports tout en gérant à distance l’alimentation via les barres d’alimentation, les serveurs de commutation, ou tout autre dispositif.
 - L’ACS Avocent permet au client d’accélérer considérablement la gestion de ses appareils informatiques connectés en automatisant les configurations des appareils ou à l’aide de scripts pour l’analyse des défaillances.
 
| Récapitulatif du cas | |
|---|---|
| Solutions Vertiv : | 
  | 
| Besoins critiques : | Utiliser la technologie afin d’accroître la disponibilité informatique, essentielle pour la continuité des opérations et la réputation. |