Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Outils et applications

Outils d’exécution interactifs ASC de Vertiv

Accédez à un graphique interactif fournissant des informations détaillées sur le temps de fonctionnement pour divers niveaux de charge et des armoires de batterie à temps de fonctionnement prolongé pour les systèmes ASC Liebert PSI5, Liebert GXT5, Liebert ITA2 et Liebert EXS.

Localisateur rPDU

Utilisez le localisateur de boîtier d’alimentation PDU pour localiser la barre d’alimentation dont vous avez besoin en fonction d’une variété d’options de configuration. Commencez votre recherche en sélectionnant votre pays d’origine.

Gestion de TI et sélecteurs de produits PDU pour bâtis

Les outils vous aideront à sélectionner le bon KVM, PDU pour bâti ou petit ASC pour vos besoins.

Sélecteur d’ASC Liebert APS

Utilisez le sélecteur d’ASC LiebertMD APS pour trouver l’ASC requis en fonction d’une variété de conditions environnementales et d’options de configuration.

Sélecteur de services de mise à niveau de l’ASC et de la batterie

Explorez les options de maintenance des ASC Liebert GXT et PSI. Nous travaillerons en partenariat avec vous pour assurer une alimentation continue pour le soutien des applications commerciales vitales en trouvant la meilleure solution pour vos besoins, du remplacement de la batterie à faire soi-même au remplacement de l’ASC avec une protection complète.

Calculez vos économies grâce aux modernisations de l’unité de refroidissement

Vos unités de refroidissement gaspillent-elles de l’énergie? Vous pourriez être en mesure de résoudre cela avec des ventilateurs ou des variateurs EC à vitesse variable. Prenez une minute pour calculer les économies potentielles grâce aux technologies Liebert mises à niveau dans vos systèmes de refroidissement existants.

SmartRow 360

Le DCR SmartRow est un ensemble complet autonome, préconçu et très efficace qui réduit le temps, la complexité et les coûts associés à la planification, au déploiement et à l’exploitation d’installations en rangée. L’offre SmartRow vous donne le contrôle. Il est doté des meilleures technologies d’alimentation, de refroidissement et de gestion de l’industrie qui peuvent fonctionner dans pratiquement n’importe quelle pièce, et il peut être déployé en quelques semaines seulement.

Sélecteur de produits de la chaîne

Utilisez l’outil Vertiv Channel Selector pour trouver la solution de PDU pour bâti, gestion de TI ou ASC monophasé la mieux adaptée à vos besoins

Calculateur de l’économiseur de refroidissement naturel

Le système de refroidissement naturel Liebert DSE est une technologie révolutionnaire qui réduit la consommation d’énergie et d’eau. Il s’agit du premier système d’économie du fluide frigorigène pompé pour les centres de données, offrant un refroidissement naturel pendant la majeure partie de l’année dans de nombreux endroits. À l’aide du calculateur d’économie de refroidissement naturel, vous pouvez voir combien d’économies sont estimées en fonction de l’emplacement géographique, des charges et d’autres paramètres de fonctionnement. Ces calculs sont des estimations et ne doivent pas être interprétés comme des résultats que vous obtiendriez dans une installation réelle.

Localisateur SwitchAir : Garder les commutateurs de réseau au frais

Utilisez le localisateur SwitchAir pour localiser le Vertiv Geist SwitchAir dont vous avez besoin en fonction d’une variété d’options de configuration. Les dispositifs suggérés pour les commutateurs individuels sont basés sur des combinaisons de caractéristiques techniques du fabricant, de recommandations de l’utilisateur final, de modélisation CFD et de demandes des clients.

Visite du système de refroidissement naturel Liebert DSE, 250 kW

Le Liebert DSE DA250, 250 kW est le premier système d’économie de fluide frigorigène pompé de l’industrie conçu spécifiquement pour le refroidissement naturel dans les centres de données et il n’utilise pas d’eau. Découvrez son fonctionnement dans cette présentation interactive.

Expérience interactive Liebert EXL S1 360

L’outil interactif Liebert EXL S1 ASC permet aux utilisateurs de visualiser et d’explorer les principales caractéristiques et les principaux avantages de cet ASC innovant. Vous pouvez voir à l’intérieur des armoires, comprendre comment il aborde les fonctions optionnelles et le faire tourner à 360 degrés. Découvrez-le maintenant

Découvrez la solution de refroidissement naturel Liebert DSE 400 kW

La colocalisation, l’hébergement infonuagique et les centres de données de grandes entreprises se tournent vers des unités de refroidissement de plus grande capacité qui peuvent facilement évoluer, être rapidement déployées et offrir un haut rendement et une faible puissance de pointe. La solution emballée Liebert DSE 400 kW est le système de refroidissement naturel de fluide frigorigène pompé le plus important au monde, offrant un refroidissement sans eau hautement efficace et fiable aux centres de données. Disponible pour les installations de périmètre de bâtiment ou de toit, l’unité emballée offre un coût total de propriété très concurrentiel.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation